Roue 100 mm
Duratech
EAN:
4031582485318
Réf. produit :
UOD100x36-Ø12 LM44,4 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue polyamide conçue pour les applications de manutention et de transport, offrant des performances fi...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Documents
- Customer_reference_Transport_trolleys_with_Duratech_FR_TRI.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_FR_TFR.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_FR_TRI.pdf
- TENTE_Brochure_Nettoyage_industriel_light.pdf
- TENTE_Automotive_FR_TRI.pdf
- TENTE_Delta_Product_information_FR.pdf
- TENTE_Intralogistic_FR_TRI.pdf
- Product_brochure_Omikron_FR.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_FR_TFR.pdf
La roue Duratech est une roue polyamide conçue pour les applications de manutention et de transport, offrant des performances fiables dans les environnements exigeants. Avec un diamètre de 100 mm et une largeur de bande de roulement de 36 mm, cette roue présente des dimensions compactes adaptées aux systèmes de roulettes. Le moyeu mesure 44 mm de longueur et l'alésage de l'axe a un diamètre de 12 mm, permettant une intégration facile dans les assemblages existants. La bande de roulement est fabriquée dans le même matériau que le corps de la roue pour assurer une cohérence structurelle optimale. Équipée de roulements à rouleaux inoxydables, cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à 4 km/h. Elle convient particulièrement aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques en salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production, aux roll-conteneurs et au mobilier commercial.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Roue
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible