- Inicio
-
Industria
Ruedas Industriales y Aros
Nuestra serie
Aro 200 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 200 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 50 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 60 mm con un diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática de 1000 kg. Está diseñado para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricantes OEM de automóviles, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 80 mm con una anchura de banda de rodadura de 34 mm y una longitud de cubo de 44,4 mm, incorporando un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Fabricado en polipropileno tanto en el cuerpo como en la banda de rodadura, este componente integra un cojinete liso para garantizar un funcionamiento suave. Sus especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 125 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 100 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de 36 mm de ancho, fabricado en polipropileno con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora un cojinete liso y cuenta con un orificio para eje de 12 mm de diámetro y una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 320 kg, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 80 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 80 mm con una anchura de banda de rodadura de 34 mm y una longitud de cubo de 44,4 mm, incorporando un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Fabricado en polipropileno con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, está equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 100 mm
El aro Basetech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada en polipropileno, con una banda de rodadura del mismo material y un ancho de 36 mm. Incorpora un rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro, con una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 320 kg. Está diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 125 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 40 mm de ancho, fabricado completamente en polipropileno donde el material de la banda es idéntico al del cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de rodillos y cuenta con un orificio para eje de 12 mm de diámetro, mientras que la longitud del cubo es de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 80 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 80 mm con una anchura de banda de rodadura de 34 mm y una longitud de cubo de 44,4 mm, incorporando un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Fabricado en polipropileno con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, está equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 100 mm
El aro Basetech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada en polipropileno, con una banda de rodadura del mismo material y un ancho de 36 mm. Incorpora un rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro, con una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 320 kg. Está especialmente diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 125 mm
El aro Basetech de 125 mm de diámetro está fabricado en polipropileno con banda de rodadura del mismo material y una anchura de 40 mm. Incorpora rodamiento de rodillos y presenta un orificio de eje de 12 mm de diámetro con una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 400 kg. Este componente está especialmente diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 80 mm
El aro Duratech es una rueda fabricada en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo, diseñada para aplicaciones en ruedas industriales. Presenta un diámetro de 80 mm, ancho de banda de 34 mm y longitud de cubo de 44,4 mm, con orificio para eje de 12 mm de diámetro y cojinete liso. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a 4 km/h y estática de 400 kg. Es ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, maquinaria, carros de producción, jaulas rodantes, mobiliario y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Duratech está fabricado en poliamida con una banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, presentando un diámetro de 100 mm, ancho de banda de 36 mm y longitud de cubo de 44,4 mm, con un diámetro de orificio del eje de 12 mm y cojinete liso. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a 4 km/h y estática de 400 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Duratech es una rueda fabricada en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo, diseñada para aplicaciones de ruedas industriales. Presenta un diámetro de 125 mm, ancho de banda de 40 mm y longitud de cubo de 44,4 mm, con diámetro de orificio para eje de 12 mm y cojinete liso. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y estática de 600 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria, carros de producción, jaulas rodantes, mobiliario de tienda y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El Aro Duratech es una rueda de alta resistencia fabricada en poliamida con banda de rodadura del mismo material, diseñada con un diámetro de 125 mm, ancho de banda de 40 mm y longitud de cubo de 48 mm, incorporando un cojinete liso y orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a velocidades de hasta 4 km/h y una capacidad estática de 600 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Duratech está fabricado en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, presentando un diámetro de 125 mm, ancho de banda de 40 mm y longitud de cubo de 58 mm, con diámetro de orificio para eje de 20 mm y cojinete liso. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y estática de 600 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Duratech es una rueda de alta resistencia fabricada en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Con un diámetro de 160 mm, ancho de banda de 40 mm y longitud de cubo de 58 mm, incorpora un cojinete liso y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y estática de 1000 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, maquinaria industrial y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Duratech es una rueda de alta resistencia fabricada en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Con un diámetro de 200 mm y una anchura de banda de 50 mm, incorpora un cojinete liso y presenta un diámetro de orificio del eje de 20 mm con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 1600 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Duratech es una rueda de alta resistencia fabricada en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Con un diámetro de 80 mm y una anchura de banda de 34 mm, incorpora rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro con una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 180 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 360 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Duratech es una rueda de poliamida con diámetro de 100 mm y ancho de banda de rodadura de 36 mm, fabricada con material idéntico con cuerpo de aro y equipada con rodamiento de rodillos. La rueda presenta un orificio de eje de 12 mm de diámetro y una longitud de cubo de 44,4 mm. Su capacidad de carga dinámica alcanza los 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias.
Aro 125 mm
El aro Duratech está fabricado en poliamida con rodamiento de rodillos, presentando un diámetro de 125 mm y una banda de rodadura de 40 mm de ancho del mismo material que el cuerpo del aro. Con una longitud de cubo de 44,4 mm y diámetro de orificio del eje de 12 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y estática de 600 kg. Sus aplicaciones incluyen fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Duratech es una rueda de alta resistencia fabricada en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Con un diámetro de 160 mm, ancho de banda de 40 mm y longitud de cubo de 58 mm, incorpora un orificio para eje de 20 mm de diámetro y rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y estática de 800 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Duratech es una rueda de alta resistencia fabricada en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Con un diámetro de 200 mm, ancho de banda de 50 mm y longitud de cubo de 58 mm, incorpora un orificio para eje de 20 mm de diámetro y rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y duradero. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y estática de 800 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Duratech presenta un diámetro de 100 mm con un ancho de banda de rodadura de 36 mm y una longitud de cubo de 45 mm, incorporando un orificio para eje de 8 mm de diámetro. Fabricado en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, está equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 500 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias.
Aro 125 mm
El aro Duratech presenta un diámetro de 125 mm con un ancho de banda de rodadura de 40 mm y una longitud de cubo de 45 mm, incorporando un orificio para eje de 8 mm de diámetro. Fabricado en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, integra rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y estática de 600 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 125 mm
El Aro Duratech presenta un diámetro de 125 mm con un ancho de banda de rodadura de 46 mm y una longitud de cubo de 60 mm, incorporando un orificio para eje de 20 mm de diámetro. Este aro está fabricado en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 600 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias.