Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El Basetech es un aro de rueda diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario de tienda, fabricado en polipropileno con un diámetro total de 100 mm y un ancho de banda de rodadura de 36 mm. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm con un orificio de eje de 12 mm de diámetro, permitiendo una integración versátil en sistemas de rodillos. Equipado con rodamiento de rodillos, este componente ofrece una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h, garantizando un rendimiento confiable en entornos de uso intensivo. La banda de rodadura es idéntica al cuerpo del aro, proporcionando uniformidad estructural y durabilidad en aplicaciones comerciales y de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
POR100x36-Ø12 HL44,4 BLANCA
EAN
4031582442632
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
160 kg
Capacidad de carga estática
320 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.14 kg
Nombre del producto
Basetech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Aro
Dureza de la Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Diámetro del agujero del Eje
12 mm
Longitud del cubo
44.4 mm
Ancho de Banda de rodadura
36 mm
Diámetro
100 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de rodillos
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo