- Inicio
- Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Ruedas por Condiciones de Funcionamiento
-
Resistente al calor
Ruedas resistentes al calor
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de termorresistencia plástico resistente al calor, con una banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, y utiliza un arbusto de cojinete seco como sistema de rodamiento. El diámetro de la rueda es de 100 mm y la altura total del conjunto alcanza los 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 125 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren resistencia térmica y alta capacidad de carga.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de termorresistencia plástico resistente al calor, mientras que el material de la banda de rodadura es idéntico con cuerpo de aro, asegurando una composición homogénea y un rendimiento óptimo. El sistema de rodamiento utiliza un arbusto de cojinete seco que requiere mínimo mantenimiento. La rueda tiene un diámetro de 80 mm y la altura total del conjunto alcanza los 108 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 200 kg.
Rueda giratoria Rueda 80 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de plástico termorresistente resistente al calor con banda de rodadura idéntica al cuerpo del aro, y utiliza un arbusto de cojinete seco como sistema de rodamiento. El diámetro de la rueda es de 80 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 108 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 200 kg, proporcionando un rendimiento óptimo para aplicaciones industriales exigentes.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación y cuenta con una carcasa fabricada en acero inoxidable pesado que garantiza máxima durabilidad. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de amortiguación resistente al calor, incorporando un rodamiento de bolas de precisión inoxidable para un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 160 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren resistencia y fiabilidad en entornos exigentes.
Rueda giratoria Rueda 80 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, proporcionando una rotación suave y duradera incluso en condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de termorresistencia plástico resistente al calor con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un arbusto de cojinete seco para un funcionamiento libre de mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 80 mm y una altura total de 108 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 100 kg dinámicos a 4 km/h y 200 kg estáticos. Es ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de amortiguación resistente al calor, montada sobre rodamientos de bolas de precisión inoxidables, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 128 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 80 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless cuenta con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado y dispone de un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de plástico termorresistente y resistente al calor, con una banda de rodadura idéntica al material del cuerpo del aro, y está equipada con un arbusto de cojinete seco como sistema de rodamiento. El diámetro de la rueda es de 80 mm y la altura total del conjunto alcanza los 108 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 200 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones en carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología contra incendios y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless cuenta con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado y dispone de un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de plástico termorresistente y resistente al calor, con una banda de rodadura idéntica al cuerpo del aro, y está equipada con un arbusto de cojinete seco como sistema de rodamiento. El diámetro de la rueda es de 100 mm y la altura total del conjunto alcanza los 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 125 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg, siendo ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando durabilidad y funcionamiento suave en condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de amortiguación resistente al calor y arbusto de cojinete seco, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 128 mm. La capacidad de carga dinámica es de 80 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 160 kg. Esta rueda es ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación y cuenta con una carcasa fabricada en acero inoxidable pesado que garantiza máxima durabilidad. La rueda presenta un cuerpo de termorresistencia plástico resistente al calor, con material de rodadura idéntico al cuerpo de aro, y utiliza un arbusto de cojinete seco como sistema de rodamiento. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 250 kg. Es ideal para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha stainless es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones exigentes que requieren durabilidad y resistencia a la corrosión. Esta rueda se monta mediante una placa rectangular que facilita su integración en diversos sistemas de movilidad. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado, proporcionando una estructura robusta y confiable, mientras que incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un diámetro de 100 mm con un arbusto de cojinete seco que minimiza el mantenimiento, y su banda de rodadura está confeccionada en material amortiguador resistente al calor con cuerpo de aluminio, optimizando tanto la durabilidad como el rendimiento térmico. Con una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 160 kg y una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado y equipada con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de termorresistencia plástico resistente al calor con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un arbusto de cojinete seco como sistema de rodamiento. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg. Es ideal para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado y dispone de un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de termorresistencia plástico resistente al calor con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un arbusto de cojinete seco como sistema de rodamiento. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg. Es ideal para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, proporcionando durabilidad excepcional y movimiento suave en aplicaciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de amortiguación resistente al calor y rodamiento de arbusto de cojinete seco, con un diámetro de 100 mm que asegura un desplazamiento eficiente. Las dimensiones incluyen una altura total de 128 mm, optimizada para diversas aplicaciones industriales. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg, siendo ideal para carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
El Alpha stainless es una rueda giratoria rueda diseñada para aplicaciones exigentes que requieren máxima durabilidad y resistencia a la corrosión. El sistema de fijación utiliza un agujero para tornillo que permite una instalación segura y versátil en diversas configuraciones de equipos. La carcasa está fabricada en acero inoxidable de tipo pesado, proporcionando una estructura robusta y confiable, mientras que incorpora un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y controlado en todas las direcciones. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está equipada con un arbusto de cojinete seco que minimiza el mantenimiento requerido. El material de la banda de rodadura ofrece amortiguación y resistencia al calor, mientras que el cuerpo de la rueda está construido en aluminio, optimizando la relación peso-resistencia. Con una altura total de 128 mm, esta rueda proporciona una capacidad de carga estática de 160 kg y una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 4 km/h. El Alpha stainless es especialmente adecuado para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte, donde se demandan soluciones fiables y de alto rendimiento.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha está diseñada para aplicaciones industriales que requieren estabilidad y resistencia. El sistema de fijación utiliza una placa rectangular que proporciona una sujeción segura y confiable en diversas configuraciones de montaje. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando durabilidad y resistencia estructural en entornos exigentes. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está equipada con un arbusto de cojinete seco que asegura un funcionamiento suave y de bajo mantenimiento. El material de la rueda combina un cuerpo de termorresistencia plástico resistente al calor con una banda de rodadura idéntica al cuerpo del aro, proporcionando una construcción homogénea y resistente a temperaturas elevadas. La altura total del conjunto es de 128 mm, lo que facilita su integración en espacios limitados. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 300 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 150 kg a una velocidad de 4 km/h, características que la hacen adecuada para aplicaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Alpha es una rueda de alta capacidad diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y dispone de un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está construida con plástico termorresistente y resistente al calor, cuyo material de banda de rodadura es idéntico al cuerpo del aro, asegurando una distribución uniforme del desgaste. El cojinete utiliza un arbusto de cojinete seco que proporciona un funcionamiento sin mantenimiento. La altura total del conjunto es de 128 mm. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 250 kg y una carga dinámica de 125 kg a una velocidad de 4 km/h. Esta rueda giratoria es especialmente adecuada para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 80 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha es una solución de movilidad industrial diseñada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 80 mm y está equipada con un arbusto de cojinete seco que proporciona lubricación de larga duración sin mantenimiento adicional. El material del aro y la banda de rodadura son idénticos, consistiendo en un plástico termorresistente y resistente al calor que asegura estabilidad en entornos de temperaturas elevadas. La altura total del conjunto es de 108 mm, lo que permite una integración compacta en diversas aplicaciones. En cuanto a las especificaciones de carga, la rueda soporta una capacidad estática de 200 kg y una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h. Esta rueda giratoria es especialmente adecuada para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha stainless está diseñada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren estabilidad y durabilidad. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado, lo que garantiza una resistencia excepcional a la corrosión y una longevidad superior en entornos exigentes. La rueda presenta un diámetro de 80 mm y está equipada con un arbusto de cojinete seco que asegura un funcionamiento suave y de bajo mantenimiento. El material del neumático es idéntico al cuerpo del aro, mientras que el cuerpo de la rueda está construido en termorresistencia plástico resistente al calor, permitiendo su uso en aplicaciones con temperaturas elevadas sin comprometer su integridad estructural. La altura total del conjunto es de 108 mm, lo que facilita su integración en sistemas de transporte y manipulación de carga. Respecto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 200 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para operaciones de movimiento controlado en almacenes, fábricas y centros de distribución.
Ventajas de las ruedas resistentes al calor
Las ruedas resistentes al calor son una solución de movilidad especializada, diseñada para funcionar de forma fiable en entornos con altas temperaturas. Construidas con materiales y componentes diseñados para soportar el calor sin comprometer la resistencia o la maniobrabilidad, garantizan un movimiento seguro y suave donde las ruedas estándar se degradarían. Ya sea en el procesamiento de alimentos, la producción de panadería o la fabricación industrial, las ruedas resistentes al calor combinan durabilidad, eficiencia y seguridad en condiciones térmicas desafiantes.
Las ruedas resistentes al calor de TENTE ofrecen varias ventajas:
Rendimiento fiable a altas temperaturas: sus compuestos de ruedas especializados y sus componentes resistentes al calor evitan la deformación y garantizan una movilidad constante en entornos térmicos exigentes.
Mayor eficiencia y seguridad: las ruedas resistentes al calor ayudan a reducir el riesgo de fallas en los equipos en entornos como panaderías, cocinas comerciales y hornos industriales. Al garantizar un movimiento estable en condiciones extremas, contribuyen tanto a la eficiencia operativa como a la seguridad en el lugar de trabajo.
Opciones de montaje flexibles: disponibles con conectores de placa, orificio para pernos y vástago, las ruedas resistentes al calor se pueden adaptar a una amplia variedad de aplicaciones sin comprometer la estabilidad o la maniobrabilidad.
Tipos de ruedas resistentes al calor
Las ruedas resistentes al calor están disponibles en diferentes configuraciones para garantizar una movilidad confiable a temperaturas elevadas y, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades individuales de cada aplicación. Las variaciones en el material de la rueda, el diseño de la banda de rodadura y el tipo de montaje permiten adaptar la rueda al entorno térmico, así como a los requisitos de carga operativa y montaje.
Nuestra serie Alpha stainless se ofrece con robustas carcasas fijas y giratorias de acero inoxidable. Esta serie cuenta con dos opciones de ruedas especializadas resistentes al calor. La primera combina un cuerpo de rueda de aluminio duradero con una banda de rodadura de caucho de silicona de alto rendimiento, capaz de soportar temperaturas de hasta 250 °C. Esta opción ofrece una excelente absorción de impactos y comodidad de rodadura, por lo que es ideal cuando la amortiguación de vibraciones es esencial. La segunda opción también está diseñada para un uso continuo hasta 250 °C y está fabricada completamente con plástico termoendurecible resistente al calor, tanto para el cuerpo de la rueda como para la banda de rodadura. Esta variante se destaca en entornos que requieren una excelente resistencia al desgaste y ofrece una larga vida útil incluso en condiciones térmicas exigentes. Para obtener la máxima flexibilidad, las ruedas Alpha Stainless se pueden configurar con un conector de placa o un conector con orificio para pernos, lo que permite una integración perfecta en una amplia gama de diseños de equipos.
Campos de aplicación de ruedas resistentes al calor
Las ruedas resistentes al calor están diseñadas para entornos en los que las temperaturas elevadas forman parte de las operaciones diarias. Son la opción ideal para panaderías, cocinas comerciales e instalaciones de producción de alimentos, donde el equipo está expuesto regularmente a hornos calientes o superficies calientes. En los entornos de fabricación, las ruedas resistentes al calor se utilizan a menudo en carritos, estanterías y carros de transporte que deben atravesar zonas de alta temperatura sin comprometer la movilidad o la capacidad de carga. Son igualmente valiosos en aplicaciones de almacenamiento en frío y congeladores, donde la resistencia al choque térmico es esencial para los equipos que se mueven entre condiciones de frío y calor extremos. Según la configuración, las ruedas resistentes al calor de TENTE son capaces de soportar temperaturas tan bajas como —40 °C. Al combinar materiales de rueda especializados con carcasas robustas, las ruedas resistentes al calor garantizan un rendimiento y una seguridad fiables en cualquier entorno en el que las ruedas convencionales fallarían debido a la deformación térmica o a la degradación de la banda de rodadura.