- Inicio
- Ruedas
- Aros de alta calidad
- Aros por funcionalidad
-
Sin marcas
Aros que no dejan huella
Aro 250 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda fabricado en hierro fundido, diseñado para aplicaciones en sistemas de transporte y manipulación industrial. Con un diámetro de 250 mm y un ancho de banda de rodadura de 75 mm, esta rueda presenta una banda de rodadura de poliuretano fundido que proporciona excelente adherencia y durabilidad. El aro Novatech es adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y equipos de transporte.
Aro 230 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda fabricado en hierro fundido, diseñado para aplicaciones en sistemas de transporte y manipulación de cargas. Con un diámetro de 230 mm y un ancho de banda de rodadura de 82 mm, este componente está equipado con una banda de poliuretano moldeado que proporciona excelente adherencia y durabilidad. El aro Novatech es especialmente apto para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, así como equipos de transporte general.
Aro 250 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda fabricado en hierro fundido, diseñado para aplicaciones en sistemas de transporte y manipulación de cargas. Con un diámetro de 250 mm y un ancho de banda de rodadura de 80 mm, esta rueda está equipada con un recubrimiento de poliuretano fundido que proporciona excelente tracción y durabilidad. El aro Novatech es especialmente adecuado para industrias aeroespacial, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, tecnología de extinción de incendios, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria y sistemas logísticos, garantizando un rendimiento fiable en entornos industriales exigentes.
Aro 100 mm
El aro Supratech es una rueda de castor fabricada en polipropileno con un diámetro de 100 mm y un ancho de banda de rodadura de 32 mm, diseñada para aplicaciones exigentes en jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte. La rueda cuenta con un cubo de 34,9 mm de longitud y un orificio de eje de 12 mm de diámetro, equipada con un rodamiento de rodillos y una banda de rodadura en goma termoplástica que garantiza durabilidad y tracción óptima. Con una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, esta rueda ofrece un rendimiento fiable para entornos industriales y comerciales.
Aro 125 mm
El aro Elastech es una rueda para sistemas de transporte y manipulación diseñada para aplicaciones exigentes en sectores como sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas y bancos de trabajo. Presenta un diámetro de 125 mm con un ancho de banda de rodadura de 32 mm fabricada en neumático elástico sin marcas vulcanizado. El cuerpo está construido en fundición de zinc y dispone de un rodamiento de bolas de precisión inoxidable. El eje cuenta con un orificio de 8 mm de diámetro y el cubo tiene una longitud de 35,5 mm. La rueda soporta una carga estática máxima de 300 kg y una carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h, garantizando un rendimiento fiable en aplicaciones de transporte y logística.
Aro 150 mm
El aro Elastech es una rueda de castor diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un núcleo de fundición de zinc y equipada con un rodamiento de bolas de precisión inoxidable que garantiza durabilidad y fiabilidad. La rueda presenta un diámetro de 150 mm con un ancho de banda de rodadura de 32 mm, compuesta por neumático elástico sin marcas y vulcanizado que proporciona excelente amortiguación y protección del suelo. El cubo tiene una longitud de 35,5 mm y el orificio del eje mide 8 mm de diámetro, permitiendo una fácil instalación en sistemas de castor estándar. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 300 kg y una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo idónea para sistemas AMR, carros de catering, construcción de contenedores, maquinaria industrial, sistemas logísticos, carros de producción, equipos de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios y armarios de herramientas.
Aro 100 mm
El aro Puretech es una rueda de 100 mm de diámetro diseñada para su integración en sistemas de ruedecillas, fabricada en polipropileno con un núcleo robusto y un eje de 12 mm de diámetro. La banda de rodadura, con un ancho de 35 mm, está confeccionada en goma maciza sin marcas, proporcionando durabilidad y tracción óptima. El conjunto incorpora un rodamiento de rodillos de alta precisión y presenta una longitud de cubo de 44,4 mm. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 150 kg y una capacidad de carga dinámica de 75 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo idónea para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de hierro fundido y equipada con rodamiento de bolas de precisión. Presenta un diámetro de 200 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho, garantizando durabilidad y excelente tracción. El cubo tiene una longitud de 92 mm y un orificio de eje de 25 mm de diámetro. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 2800 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 1400 kg a 6 km/h o 1680 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, maquinaria industrial y aplicaciones logísticas de alto rendimiento.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de castor fabricada en polipropileno con un diámetro de 125 mm, un ancho de banda de rodadura de 37 mm y una longitud de cubo de 58 mm, diseñada para aplicaciones exigentes en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte. La banda de rodadura está elaborada en goma maciza sin marcas, proporcionando durabilidad y estabilidad, mientras que el rodamiento de rodillos integrado garantiza un funcionamiento suave y eficiente. El orificio del eje tiene un diámetro de 15 mm, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de castores. Con una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, este aro ofrece un rendimiento fiable para aplicaciones industriales y comerciales de mediana intensidad.
Aro 160 mm
El Elastech es un aro de rueda diseñado para aplicaciones de transporte y logística, fabricado con un cuerpo de aluminio y equipado con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 160 mm con un ancho de banda de rodadura de 50 mm, cubierta con neumático elástico sin marcas y vulcanizado que proporciona excelente tracción y protección del suelo. El eje cuenta con un orificio de 20 mm de diámetro y un cubo de 60 mm de longitud, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de castor. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 700 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 280 kg a 6 km/h o 350 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AMR, carros de catering, construcción de contenedores, maquinaria industrial, sistemas logísticos, carros de producción, equipos de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas y bancos de trabajo.
Aro 125 mm
El Elastech es un aro de rueda diseñado para aplicaciones de transporte y logística, fabricado con un núcleo de aluminio y equipado con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento óptimo. La rueda presenta un diámetro de 125 mm, un ancho de banda de rodadura de 50 mm y una longitud de cubo de 60 mm, con un orificio de eje de 25 mm de diámetro. El neumático elástico sin marcas vulcanizado proporciona una excelente amortiguación y durabilidad. La capacidad de carga estática alcanza 600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 240 kg a 6 km/h o 300 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AMR, carros de catering, maquinaria industrial, jaulas rodantes y equipos de transporte profesional.
Aro 95 mm
El aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones exigentes en diversos sectores industriales incluyendo la industria aeroespacial, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, tecnología de extinción de incendios y sistemas logísticos. Esta rueda presenta un diámetro de 95 mm con un ancho de banda de rodadura de 40 mm, un cubo de 45 mm de longitud y un orificio de eje de 20 mm de diámetro. El cuerpo está fabricado en acero e hierro, equipado con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 800 kg y una capacidad de carga dinámica de 400 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace ideal para carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, carros de producción y plataformas de transporte en entornos industriales exigentes.
Aro 125 mm
El aro Elastech es una rueda de castor fabricada en poliamida con un diámetro de 125 mm, ancho de banda de rodadura de 40 mm y longitud de cubo de 58 mm, equipada con un orificio de eje de 15 mm de diámetro y rodamiento de rodillos. El neumático elástico sin marcas vulcanizado proporciona un rendimiento duradero y silencioso. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, carros de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo.
Aro 100 mm
El aro Elastech es una rueda de castor fabricada en poliamida con un diámetro de 100 mm, un ancho de banda de rodadura de 34 mm y una longitud de cubo de 45 mm, diseñada para aplicaciones exigentes en sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, carros de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo. La banda de rodadura está fabricada en neumático elástico sin marcas vulcanizado, que proporciona excelente amortiguación y durabilidad. El aro está equipado con un rodamiento de bolas de precisión y presenta un diámetro de orificio de eje de 8,3 mm. Con una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 4 km/h, esta rueda ofrece un rendimiento fiable para aplicaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales y comerciales.
Aro 150 mm
El Aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de aluminio y equipada con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento óptimo. La rueda presenta un diámetro de 150 mm, un ancho de banda de rodadura de 50 mm en poliuretano fundido, un cubo de 60 mm de longitud y un orificio de eje de 20 mm de diámetro. Con una capacidad de carga estática de 1000 kg, la rueda soporta cargas dinámicas de 400 kg a 6 km/h y 500 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, sistemas de lanzadera automatizados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales y otras aplicaciones industriales de alto rendimiento.
Aro 150 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de aluminio y equipada con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 150 mm, un ancho de banda de rodadura de 50 mm en poliuretano fundido, y un cubo de 60 mm de largo con un orificio de eje de 25 mm de diámetro. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1000 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, sistemas de logística postal y otras aplicaciones industriales de alto rendimiento que requieren fiabilidad y precisión.
Aro 100 mm
El Aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones en castores, fabricada con un cuerpo de aluminio y equipada con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 40 mm de ancho, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cubo tiene una longitud de 40 mm y el orificio del eje cuenta con un diámetro de 15 mm, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de castores. En cuanto a la capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática de 600 kg, mientras que su capacidad dinámica varía según la velocidad de operación: 240 kg a 6 km/h y 300 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales que requieren movilidad controlada y confiable.
Aro 250 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de hierro fundido y equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un rendimiento óptimo. Con un diámetro de 250 mm, una anchura de banda de rodadura de 50 mm de poliuretano fundido y un orificio de eje de 25 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas y eficientes. El cubo presenta una longitud de 62 mm, proporcionando una base sólida para la instalación en sistemas de castor. La capacidad de carga estática alcanza 2880 kg, mientras que la capacidad dinámica es de 1200 kg a 6 km/h y 1440 kg a 4 km/h, permitiendo su uso en sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, maquinaria industrial y aplicaciones logísticas de alto rendimiento.
Aro 82 mm
El aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones exigentes en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y equipos de transporte. Con un diámetro de 82 mm y un ancho de banda de rodadura de 70 mm, esta rueda presenta un cuerpo de acero e hierro con un cubo de 75 mm de longitud y un orificio de eje de 17 mm de diámetro. Incorpora un rodamiento de bolas de precisión sellado que garantiza durabilidad y rendimiento óptimo. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 1400 kg y una capacidad de carga dinámica de 700 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la convierte en una solución versátil y confiable para aplicaciones industriales de alto rendimiento.
Aro 140 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, con un diámetro de 140 mm, un ancho de banda de rodadura de 60 mm y una longitud de cubo de 65 mm, equipada con un orificio de eje de 12 mm. La rueda está fabricada con un cuerpo de hierro fundido y una banda de rodadura de poliuretano fundido, proporcionando durabilidad y resistencia al desgaste. Incorpora un rodamiento de bolas de precisión sellado que garantiza un funcionamiento suave y confiable. Con una capacidad de carga estática de 1400 kg y una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 3 km/h, esta rueda es idónea para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, sistemas lanzadera automatizados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, equipos de transporte, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores y tecnología de extinción de incendios.
Aro 75 mm
El aro Puretech es una rueda de 75 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedecillas de transporte, fabricada en polipropileno con un ancho de banda de rodadura de 25 mm en goma maciza sin marcas. El cubo presenta una longitud de 26,5 mm y dispone de un orificio de eje de 8 mm de diámetro, equipado con un cojinete liso para garantizar un funcionamiento suave y duradero. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 120 kg y una capacidad de carga dinámica de 60 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace idónea para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 150 mm
El aro Puretech es una rueda de 150 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedas giratorias, fabricada con un cuerpo de polipropileno y equipada con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura está confeccionada en goma maciza sin marcas con un ancho de 32 mm, proporcionando una excelente adherencia y resistencia al desgaste. El cubo presenta una longitud de 36,5 mm y un orificio de eje de 8,3 mm de diámetro, permitiendo una fácil instalación en sistemas de castor estándar. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 160 kg y una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Maxtech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, diseñada para aplicaciones exigentes en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte. El cubo presenta una longitud de 60 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 20 mm. Está equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La capacidad de carga estática es de 700 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a 6 km/h o 350 kg a 4 km/h, proporcionando versatilidad según los requisitos operacionales específicos de cada aplicación.
Aro 75 mm
El aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones exigentes en sectores como la industria aeroespacial, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carretillas elevadoras y sistemas AGV pesados, entre otros. Con un diámetro de 75 mm y un ancho de banda de rodadura de 50 mm, esta rueda presenta un núcleo de acero e hierro equipado con rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. El eje cuenta con un orificio de 25 mm de diámetro y un cubo de 50 mm de longitud, proporcionando una integración versátil en sistemas de ruedas giratorias. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 1100 kg y una capacidad de carga dinámica de 550 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la convierte en una solución robusta para aplicaciones de transporte y logística que requieren fiabilidad y rendimiento excepcionales.
Ventajas de las ruedas que no dejan marcas
Las ruedas que no dejan marcas están diseñadas para preservar los delicados acabados del suelo y, al mismo tiempo, ofrecer una movilidad suave y controlada en el uso diario. La cartera de TENTE abarca varios diámetros, geometrías y niveles de dureza de la banda de rodadura, centros de rueda y opciones de rodamientos para cumplir con diversos requisitos operativos y de higiene. Si bien el diseño compuesto y de la banda de rodadura influye en el comportamiento de rodadura, la tracción y el desgaste, la carcasa de la rueda es igualmente decisiva para la carga, la estabilidad y la vida útil totales permitidas. La selección de la combinación adecuada entre ruedas y carcasas garantiza un funcionamiento fiable, la seguridad y un rendimiento sostenido en toda la aplicación.
Las ruedas giratorias TENTE que no dejan marcas ofrecen varias ventajas clave:
Protección del suelo: las formulaciones especializadas de la banda de rodadura evitan la transferencia de color, las rayas y los arañazos en acabados delicados, como el vinilo, el epoxi y el hormigón pulido. Esto ayuda a preservar los estándares de las instalaciones y la presentación profesional en las áreas orientadas al cliente.
Menor carga de trabajo de limpieza: al minimizar la eliminación de rayas y las reparaciones puntuales, las ruedas que no dejan marcas especificadas correctamente reducen el tiempo dedicado a la limpieza correctiva. El resultado es un tiempo de planta más productivo y menos interrupciones operativas.
Compatibilidad con la higiene y la limpieza: muchas opciones que no dejan marcas funcionan de forma fiable junto con la limpieza y la desinfección rutinarias, pero la compatibilidad depende del compuesto y del agente. En zonas húmedas o críticas para la higiene, utilice carcasas selladas o de acero inoxidable y rodamientos protegidos para proteger todo el sistema de laminación durante los lavados.
Mejora de la economía del ciclo de vida: menos limpiezas correctivas y menos riesgo de dañar los pisos se traducen en menores costos totales de cuidado con el tiempo. Con la especificación correcta, las flotas se benefician de un rendimiento estable y de intervalos de servicio más prolongados.
Tipos de ruedas que no dejan marcas
El rendimiento sin dejar marcas está disponible en varias familias de bandas de rodadura y construcciones de ruedas, por ejemplo, caucho, elastómero termoplástico y poliuretano. Cada tipo optimiza un equilibrio diferente entre la protección del suelo, la tracción, la resistencia a la rodadura, el comportamiento ante el desgaste y la carga permitida. Luego, la dureza combinada y la geometría de la banda de rodadura ajustan estas características para el uso previsto. La selección de la variante más adecuada requiere una visión holística de la aplicación: la composición del suelo, el acabado y su sensibilidad, el perfil del recorrido y la carga requerida por rueda. Igualmente decisiva es la carcasa de la rueda, que regula la capacidad de carga general, la estabilidad lateral y la vida útil del sistema. A continuación se muestran algunos de los tipos de ruedas que no dejan marcas que se utilizan con frecuencia:
Ruedas de goma que no dejan marcas
Las ruedas de goma que no dejan marcas son una solución versátil y ampliamente utilizada para una movilidad suave, controlada y sin manchas. Gracias a su banda de rodadura que no deja marcas, estas ruedas protegen los delicados acabados del suelo y, al mismo tiempo, ofrecen una tracción segura y una conducción que cumple con las normas. En comparación con los materiales más duros, el caucho suele generar un poco más de resistencia a la rodadura, mientras que, por otro lado, amortigua mejor las vibraciones y el ruido de rodadura de forma natural. Elegir la dureza y el diámetro correctos para las ruedas de goma que no dejan marcas ayuda a mantener las fuerzas de empuje y tracción dentro de los objetivos ergonómicos. Entre nuestras ofertas de productos, las ruedas PJP son un excelente ejemplo. Estas ruedas utilizan TentePrene, nuestro caucho termoplástico que no deja marcas, como material de la banda de rodadura, combinado con un cuerpo de rueda de polipropileno, rodamientos de bolas de precisión y protectores de roscas. Nuestras ruedas de goma PJP, que no dejan marcas, se utilizan comúnmente en series de ruedas como la TENTE Agila y la Levina, entre otras. Al combinarlos con diferentes carcasas (como la poliamida ligera de nuestra Levina o el robusto acero prensado de nuestra Agila) y diferentes opciones de montaje, se adaptan a las diferentes necesidades individuales.
Ruedas de poliuretano que no dejan marcas
Las ruedas de poliuretano que no dejan marcas proporcionan una interfaz duradera que no mancha y equilibra la baja resistencia a la rodadura con unas excelentes características de desgaste. Al ofrecer una menor resistencia a la rodadura en comparación con otros materiales de la banda de rodadura, estas ruedas reducen el esfuerzo físico necesario para mover una aplicación. Los compuestos de poliuretano más duros mejoran aún más la durabilidad en condiciones de alta carga. Esto los convierte en una opción sólida para aplicaciones de alta resistencia que requieren fuerzas de arranque sencillas y una larga vida útil en suelos lisos. Dentro de nuestra selección, las ruedas XSP destacan como un ejemplo notable. Estas ruedas utilizan una banda de rodadura de poliuretano inyectado que no deja marcas, conductora de electricidad, combinada con un cuerpo de rueda de poliamida conductor de electricidad y rodamientos de bolas de precisión. Estas características los convierten en una opción común para áreas protegidas electrostáticas. Las ruedas XSP se utilizan en una variedad de nuestras series de ruedas, por ejemplo, TENTE Levina, Linea, Agila y más. Combínelos con la opción de carcasa y montaje adecuada para su caso de uso individual, para garantizar una movilidad y una vida útil óptimas.
Campos de aplicación de las ruedas que no dejan marcas
Las ruedas que no dejan marcas se eligen cuando el equipo debe moverse por suelos delicados sin dejar rayas ni rasguños y, al mismo tiempo, mantener un manejo controlado. En el sector sanitario, se utilizan ampliamente, por ejemplo, en aplicaciones como carritos de medicamentos, carritos de enfermería, camas de hospital, carritos de esterilización y ordenadores con ruedas, lo que ayuda a mantener los pasillos y las áreas de los pacientes presentables durante los ciclos de limpieza frecuentes. En el caso de los muebles y las aplicaciones móviles, por ejemplo, son compatibles con los accesorios y expositores de las tiendas, las jaulas enrollables, los palés enrollables y las plataformas rodantes y los carritos de catering, y protegen los pisos pulidos o de colores claros en los espacios orientados al cliente. En entornos industriales, las ruedas que no dejan marcas se integran en los carros de producción y plataformas, los equipos de transporte, los carros de limpieza profesionales y más, lo que combina el cuidado del suelo con una movilidad confiable en el día a día.