- Inicio
- Ruedas
- Aros de alta calidad
- Aros por tipo de rodamiento
-
Cojinete liso
Aros con Cojinete Liso
Aro 200 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 200 mm y una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado con un ancho de 75 mm, montada sobre un cuerpo de acero y hierro. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 600 kg a 4 km/h y 500 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática de 1000 kg, siendo ideal para aplicaciones en sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Basetech de 80 mm de diámetro está fabricado en polipropileno con banda de rodadura del mismo material y una anchura de 34 mm. Incorpora cojinete liso y presenta un orificio para eje de 12,1 mm de diámetro con una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg. Este componente está especialmente diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda, proporcionando una solución robusta y fiable para sistemas de rodadura.
Aro 75 mm
El aro Puretech es una rueda de 75 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 25 mm de ancho. Incorpora cojinete liso y presenta un orificio para eje de 8 mm de diámetro con una longitud de cubo de 26,5 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 60 kg a 3 km/h y una capacidad de carga estática de 120 kg. Está diseñado para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 75 mm
El aro Duratech heat está fabricado con tejidos sintéticos termoplásticos resistentes al calor y presenta un diámetro de 75 mm con una banda de rodadura de 25 mm de ancho del mismo material que el cuerpo del aro. El cubo tiene una longitud de 26,5 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro e incorpora un cojinete liso. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 75 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática máxima de 150 kg.
Aro 75 mm
El aro Duratech heat está fabricado con tejidos sintéticos termoplásticos resistentes al calor, con un diámetro de 75 mm y una banda de rodadura de 25 mm de ancho del mismo material que el cuerpo del aro. Incorpora un cojinete liso y presenta un orificio para eje de 8 mm de diámetro con una longitud de cubo de 31 mm. Sus especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 75 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 150 kg, lo que lo convierte en una solución ideal para aplicaciones que requieren resistencia térmica.
Aro 250 mm
El aro Puretech es una rueda de 250 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 50 mm de ancho. Incorpora cojinete liso y presenta un orificio para eje de 20,1 mm de diámetro con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 180 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 360 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de 36 mm de ancho, fabricado en polipropileno con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora un cojinete liso y cuenta con un orificio para eje de 12 mm de diámetro y una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 320 kg, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 125 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 125 mm con una anchura de banda de rodadura de 40 mm y una longitud de cubo de 44,4 mm, incorporando un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Fabricado en polipropileno tanto en el cuerpo como en la banda de rodadura, este aro está equipado con cojinete liso y ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 65 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 65 mm con una anchura de banda de rodadura de 30 mm y una longitud de cubo de 34,5 mm, incorporando un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Fabricado en polipropileno tanto en el cuerpo como en la banda de rodadura, este aro está equipado con cojinete liso y ofrece una capacidad de carga dinámica de 120 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 240 kg. Especialmente diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 80 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 80 mm con una anchura de banda de rodadura de 34 mm y una longitud de cubo de 44,4 mm, incorporando un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Fabricado en polipropileno tanto en el cuerpo como en la banda de rodadura, este aro está equipado con cojinete liso y ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 250 kg. Sus aplicaciones principales incluyen jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 100 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de 36 mm de ancho, fabricado en polipropileno con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora un cojinete liso y cuenta con un orificio para eje de 12 mm de diámetro y una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 320 kg, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 125 mm
El aro Basetech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura del mismo material y un ancho de 40 mm. Incorpora un cojinete liso y presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro, con una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 400 kg. Está especialmente diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 125 mm
El aro Duratech es una rueda de alta resistencia fabricada en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Con un diámetro de 125 mm, ancho de banda de 43 mm y longitud de cubo de 58 mm, incorpora un cojinete liso y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y estática de 600 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, maquinaria industrial y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Maxtech es una rueda de 80 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho y longitud de cubo de 44,4 mm, equipada con cojinete liso y orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores y maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Maxtech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho y longitud de cubo de 44,4 mm, equipada con cojinete liso y orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 4 km/h y estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores y maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Maxtech es una rueda de alta calidad con un diámetro de 125 mm, fabricada con cuerpo de poliamida y banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho. La rueda incorpora un cojinete liso y presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro con una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con cojinete liso, con una longitud de cubo de 58 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a 4 km/h y estática de 700 kg, siendo ideal para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores y maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Maxtech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho y longitud de cubo de 58 mm, equipada con cojinete liso y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y estática de 800 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Maxtech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 50 mm de ancho y longitud de cubo de 58 mm, equipada con cojinete liso y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y estática de 1000 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores y maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Puretech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 35 mm de ancho. Incorpora cojinete liso y presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro con una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 150 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza negra de 37 mm de ancho, equipada con cojinete liso y orificio para eje de 12 mm de diámetro con longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Puretech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 40 mm de ancho, equipada con cojinete liso y cubo de 58 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 135 kg a 4 km/h y estática de 270 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Puretech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 50 mm de ancho. Incorpora cojinete liso y presenta un orificio para eje de 20 mm de diámetro con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 205 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 410 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 250 mm
El aro Puretech es una rueda de 250 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 50 mm de ancho. Incorpora cojinete liso y presenta un orificio para eje de 20 mm de diámetro con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 500 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Preguntas frecuentes
Ventajas de las ruedas con cojinete liso
Las ruedas con cojinetes lisos utilizan una interfaz de casquillos sencilla entre el cubo y el eje, sin bolas ni rodillos. La carga se transporta sobre una amplia superficie de contacto, lo que hace que el diseño sea intrínsecamente resistente, tolerante a la suciedad y la humedad y fácil de mantener en funcionamiento. Las ruedas con cojinete liso son una opción inteligente para equipos de baja velocidad con exigencias de dirección modestas, donde la fiabilidad robusta es más importante que el rendimiento a alta velocidad o la resistencia a la rodadura ultrabaja. Las ruedas TENTE con cojinetes lisos ofrecen varias ventajas:
Bajo mantenimiento: sin elementos rodantes delicados, hay poco que ajustar o desgastar. Los materiales de los casquillos y la lubricación adecuados mantienen la rueda funcionando sin problemas durante largos intervalos, lo que reduce el tiempo de inactividad y el esfuerzo de servicio.
Rentable: la construcción simplificada reduce la complejidad de la fabricación y el número de piezas. Un menor número de componentes de desgaste se traduce en costes predecibles a lo largo del tiempo, lo que resulta ideal cuando se necesita una movilidad duradera en una flota grande.
Absorbe los golpes: la superficie de apoyo continua distribuye las cargas de impacto y resiste las hendiduras y la deformación. Esta robustez ayuda a mantener un comportamiento de rodadura uniforme en suelos hostiles y mediante el uso frecuente de paradas y arranques.
Resistencia a la corrosión: los casquillos se pueden suministrar en variantes de polímero, metal o sinterizado, y hay opciones de acero inoxidable disponibles para entornos húmedos o sensibles a la higiene. El resultado es una movilidad fiable incluso cuando los ciclos de limpieza y humedad forman parte de la operación diaria.
Tipos de ruedas con cojinete liso
Las ruedas con cojinetes lisos vienen en una amplia variedad de construcciones, cada una optimizada para condiciones operativas y objetivos de rendimiento específicos. En TENTE, ofrecemos ruedas con cojinetes lisos en varios materiales de rueda, durezas de banda de rodadura, diámetros y opciones de bujes para satisfacer las demandas de diferentes aplicaciones e industrias. Ya sea que la prioridad sea un viaje silencioso y sin dejar marcas en suelos delicados, la resistencia a la humedad y a los productos químicos en áreas críticas para la higiene o un rendimiento robusto para uso industrial y en exteriores, cada variante ofrece su propio equilibrio entre capacidad de carga, esfuerzo de rodadura y durabilidad. A continuación se muestran algunas de las ruedas de uso común con cojinete liso:
Ruedas de Poliamida con cojinete liso
La construcción de poliamida de una sola pieza con un cojinete liso ofrece una gran rigidez, una altura de construcción compacta y un funcionamiento duro y preciso, ideal cuando la máxima densidad de carga y estabilidad dimensional son la prioridad. Entre nuestras ofertas de productos, la serie TENTE UOO es un excelente ejemplo de ruedas de poliamida con cojinete liso. Estas ruedas están disponibles en diámetros de 80 mm a 200 mm, con una capacidad de carga que oscila entre 200 kg y 800 kg, según el tamaño.
Ruedas de goma maciza con cojinete liso
Al combinar un centro de polipropileno con una banda de rodadura de caucho macizo que no deja marcas, estas ruedas ofrecen una rodadura silenciosa y respetuosa con el suelo y un mantenimiento sencillo, ideales para moverse a baja velocidad en suelos más duros. Dentro de nuestra selección, la serie PIO destaca como un ejemplo notable. Estas ruedas con banda de rodadura de caucho macizo están disponibles en diámetros de rueda de 80 mm a 200 mm. Su capacidad de carga oscila entre 70 kg y 205 kg por rueda, según el tamaño.
Ruedas de caucho termoplástico con cojinete liso
La goma termoplástica (TentePrene) sobre un centro de polipropileno con un cojinete liso proporciona un recorrido silencioso, no deja marcas y es fácil de rodar, lo que hace que estas ruedas sean ideales para suelos limpios y delicados. La serie de ruedas PJO es un ejemplo de nuestra cartera de productos. Los diámetros de las ruedas oscilan entre 50 mm y 150 mm con valores de carga representativos de 50 kg a 100 kg, según la configuración.
Campos de aplicación de las ruedas con cojinetes lisos
Las ruedas con cojinetes lisos son una opción práctica cuando la durabilidad, el bajo mantenimiento y el soporte de carga fiable superan la necesidad de maniobrar a alta velocidad. Su sencilla interfaz de casquillos ofrece un rendimiento uniforme en la fabricación industrial y la manipulación de materiales, por ejemplo, al mover equipos de transporte y accesorios de montaje con un balanceo constante y de bajo esfuerzo. En las operaciones centradas en la higiene, las opciones resistentes a la corrosión (como las ruedas de poliamida) resisten los lavados frecuentes, lo que las hace ideales para carritos de catering y sistemas de entrega de comidas. También se utilizan con regularidad en entornos de distribución y venta minorista, desde entornos de distribuidores de hardware y tiendas de bricolaje hasta accesorios de tiendas, donde el diseño compacto, la movilidad fluida y una capacidad de carga confiable son esenciales.