Aro 100 mm
Basetech
EAN:
4031582418989
Número de producto:
POO100x36-Ø12
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo desgaste
El aro Basetech presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de 36 mm de ancho fabricada en material idéntico con cu...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El aro Basetech presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de 36 mm de ancho fabricada en material idéntico con cuerpo de aro, mientras que el cuerpo está construido en polipropileno y equipado con cojinete liso. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Sus capacidades de carga son de 320 kg estática y 160 kg dinámica a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales