Aro 100 mm
Basetech
EAN:
4031582442618
Número de producto:
POO100x36-Ø12 HL44,4 BLANCA
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo desgaste
El aro Basetech es una rueda de poliuretano diseñada para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario de tienda, con un diámetr...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Basetech es una rueda de poliuretano diseñada para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario de tienda, con un diámetro total de 100 mm y un ancho de banda de rodadura de 36 mm. El cuerpo está fabricado en polipropileno, idéntico con cuerpo de aro, y cuenta con un cojinete liso que garantiza un funcionamiento suave y duradero. El eje presenta un diámetro de orificio de 12 mm, mientras que el cubo tiene una longitud de 44,4 mm, permitiendo una instalación versátil en diferentes sistemas de castores. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 320 kg y una carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la convierte en una solución robusta para aplicaciones de transporte y almacenamiento en entornos comerciales y logísticos.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo