- Home
- Industria
- Stile di vita
-
allestimento di negozi
allestimento di negozi
Ruota 125 mm
La ruota Novatech in alluminio presenta un diametro di 125 mm con battistrada in poliuretano colato largo 50 mm e mozzo lungo 60 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione e foro assiale da 20 mm di diametro. Offre una capacità di carico dinamico di 400 kg a 4 km/h e 320 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 800 kg. Ideale per applicazioni industriali quali sistemi AGV, AMR, attrezzature aeroportuali, macchinari medicali, automotive OEM e logistica.
Ruota 65 mm
La ruota Basetech in polipropilene presenta un diametro di 65 mm con larghezza del battistrada di 30 mm, realizzato nello stesso materiale del nucleo. Il mozzo ha una lunghezza di 34,5 mm con foro per asse di 12 mm di diametro ed è dotato di cuscinetto piano. La capacità di carico dinamico è di 120 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 240 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su roll container e arredi ed espositori per negozi, garantendo affidabilità e prestazioni ottimali in ambito commerciale e industriale.
Ruota 80 mm
La ruota Basetech in polipropilene presenta un diametro di 80 mm con larghezza del battistrada di 34 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro per asse da 12 mm di diametro e cuscinetto piano. Il battistrada è realizzato con materiale identico al nucleo per garantire uniformità strutturale. La capacità di carico dinamico è di 125 kg a velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 250 kg, rendendola ideale per roll container e arredi e espositori per negozi.
Ruota 100 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 100 mm con larghezza del battistrada di 36 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro per asse da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto piano, offre una capacità di carico dinamico di 160 kg a 4 km/h e statico di 320 kg. Ideale per applicazioni su roll container e arredi e espositori per negozi, garantisce prestazioni affidabili in ambito industriale e commerciale.
Ruota 125 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro per asse da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto piano, offre una capacità di carico dinamico di 200 kg a 3 km/h e statico di 400 kg. Ideale per roll container, arredi e espositori per negozi, garantisce prestazioni affidabili in applicazioni commerciali e industriali.
Ruota 100 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 100 mm con larghezza del battistrada di 36 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro per asse da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo e cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Offre una capacità di carico dinamico di 160 kg a 4 km/h e statico di 320 kg, risultando ideale per roll container e arredi ed espositori per negozi.
Ruota 80 mm
La ruota Novatech è caratterizzata da un diametro di 80 mm e presenta un battistrada in poliuretano colato con larghezza di 25 mm, montato su un corpo in acciaio e ferro. Il mozzo ha una lunghezza di 12 mm con foro assiale di 25 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a sfere di precisione (RS/2RS). La capacità di carico dinamico è di 160 kg a 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 320 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti come sistemi AGV, carrelli elevatori, macchinari industriali e attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Supratech presenta un diametro di 100 mm con battistrada in gomma termoplastica largo 32 mm, corpo in polipropilene e cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Il mozzo ha lunghezza di 44,4 mm con foro asse da 12 mm di diametro. Offre capacità di carico dinamico di 80 kg a 3 km/h e statico di 160 kg, rendendola ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 48 mm, dotata di foro assiale da 12 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto a rulli, offre una capacità di carico dinamico di 300 kg a 4 km/h e statico di 600 kg. Ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi per negozi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Novatech in alluminio presenta un diametro di 100 mm con battistrada in poliuretano colato largo 40 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione e mozzo lungo 40 mm con foro assiale da 20 mm di diametro. Offre una capacità di carico dinamico di 300 kg a 4 km/h e statico di 600 kg, risultando ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, sistemi AMR e AGV, produttori automobilistici OEM, apparecchiature mediche, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota 160 mm
La ruota Supratech presenta un diametro di 160 mm con battistrada in gomma termoplastica largo 40 mm, corpo in polipropilene e cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Il mozzo ha lunghezza di 58 mm con foro assiale da 20 mm di diametro. Offre capacità di carico dinamico di 160 kg a velocità fino a 3 km/h e carico statico di 320 kg. Ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Supratech presenta un diametro di 200 mm con battistrada in gomma termoplastica largo 40 mm, corpo in polipropilene e cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Il mozzo ha lunghezza di 58 mm con foro assiale da 20 mm di diametro. Offre capacità di carico dinamico di 160 kg a 3 km/h e statico di 320 kg, rendendola ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Duratech è realizzata in poliammide con battistrada identico al nucleo e presenta un diametro di 100 mm con larghezza del battistrada di 36 mm. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm e un foro dell'asse di 12 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamica è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 400 kg, rendendola ideale per applicazioni in produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech è realizzata in poliammide con battistrada identico al nucleo e presenta un diametro di 125 mm, larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, con foro dell'asse di 12 mm di diametro e cuscinetto a rulli. Offre una capacità di carico dinamico di 300 kg a 4 km/h e statico di 600 kg, risultando ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi per negozi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 160 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 160 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto a rulli, offre una capacità di carico dinamico di 400 kg a 4 km/h e statico di 800 kg. Ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi per negozi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 200 mm con una larghezza del battistrada di 50 mm, realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di 20 mm di diametro ed è dotato di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamica raggiunge 400 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 800 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali come produttori automobilistici OEM, costruzione di macchinari e sistemi di trasporto.
Ruota 160 mm
La ruota Novatech in alluminio presenta un diametro di 160 mm con battistrada in poliuretano colato largo 50 mm e mozzo lungo 54 mm, dotata di foro con cava per chiavetta da 20 mm di diametro. Offre una capacità di carico dinamico di 960 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 1920 kg. Ideale per applicazioni industriali quali sistemi AGV, AMR, attrezzature aeroportuali, macchinari medicali, automotive OEM e logistica.
Ruota 125 mm
La ruota Supratech presenta un diametro di 125 mm con battistrada in gomma termoplastica largo 40 mm, corpo in polipropilene e cuscinetti a sfere di precisione per garantire movimenti fluidi e silenziosi. Il mozzo ha una lunghezza di 45 mm con foro assiale da 8 mm di diametro per l'installazione su perni standard. Offre una capacità di carico dinamico di 180 kg a 4 km/h e statico di 360 kg, rendendola ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Supratech presenta un diametro di 100 mm con battistrada in gomma termoplastica largo 32 mm, corpo in polipropilene e cuscinetti a sfere di precisione per garantire movimenti fluidi e silenziosi. Il mozzo ha una lunghezza di 45 mm con foro assiale da 8 mm di diametro per l'installazione su perni standard. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a velocità fino a 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 200 kg, rendendola ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Novatech è realizzata in alluminio con battistrada in poliuretano colato largo 50 mm e diametro di 125 mm. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 400 kg a 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 800 kg. Questa ruota trova applicazione in numerosi settori industriali tra cui industria aerospaziale, sistemi AMR e AGV, produttori automobilistici OEM, apparecchiature medicali, logistica e movimentazione materiali.
Ruota 250 mm
La ruota Novatech è realizzata in ghisa con battistrada in poliuretano colato da 50 mm di larghezza e diametro di 250 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione con foro assale da 25 mm e mozzo lungo 60 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 1440 kg a 4 km/h e 1200 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 2880 kg. È progettata per applicazioni industriali pesanti inclusi sistemi AGV, AMR, produzione automobilistica, attrezzature mediche, logistica e trasporti.
Ruota 82 mm
La ruota Novatech è realizzata con corpo in acciaio e ferro, dotata di battistrada in poliuretano colato con larghezza di 90 mm e diametro di 82 mm. Il mozzo ha una lunghezza di 90 mm con foro assiale di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 750 kg a 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 1500 kg. Questa ruota trova applicazione in numerosi settori industriali tra cui industria aerospaziale, sistemi AMR e AGV, produttori automobilistici OEM, apparecchiature mediche e logistiche.
Ruota 100 mm
La ruota Novatech in alluminio presenta un diametro di 100 mm con battistrada in poliuretano colato largo 40 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione e mozzo lungo 26 mm con foro assiale da 12 mm di diametro. Offre una capacità di carico dinamico di 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 600 kg. È progettata per applicazioni industriali specializzate tra cui sistemi AGV, AMR, attrezzature aeroportuali, macchinari medicali, automotive OEM e logistica.
Ruota 150 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 150 mm con larghezza del battistrada di 46 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto a rulli, offre una capacità di carico dinamico di 500 kg a 4 km/h e statico di 1000 kg. Ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi per negozi e attrezzature per il trasporto.