Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Supratech è una ruota per carrelli e castelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 200 mm e da una larghezza della battuta di 40 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre la battuta è in gomma termoplastica, garantendo durabilità e aderenza ottimale. L'hub presenta una lunghezza di 58 mm e l'asse è dotato di un foro di diametro 20 mm, compatibile con i sistemi di montaggio standard. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare rotazione fluida e affidabile. Supporta una capacità di carico statico di 320 kg e una capacità di carico dinamico di 160 kg a una velocità di 3 km/h. Ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
PJR200x40-Ø20 HL58
EAN
4031582442519
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 3 км/ч
160 kg
Статичен Товароносимост
320 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,72 kg
Име на продукта
Supratech
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
58 mm
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
200 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto a rulli