Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Duratech è una ruota professionale progettata per applicazioni industriali diversificate, caratterizzata da un diametro di 160 mm e da una larghezza del battistrada di 40 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli per assicurare rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 58 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su diverse configurazioni di carrelli. La capacità di carico statico raggiunge 800 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 400 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie di camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi, nonché attrezzature per il trasporto.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
UOR160x40-Ø20 HL58
EAN
4031582442786
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
800 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
0,58 kg
Име на продукта
Duratech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
58 mm
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
160 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto a rulli
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta