Ruota 100 mm
Novatech
Order number:
190810265
EAN:
4031582487916
Numero articolo:
ITP 100x40-Ø12 HL26
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, caratterizzata da un dia...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, caratterizzata da un diametro di 100 mm e da una larghezza del battistrada di 40 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo è costruito in alluminio per garantire leggerezza e resistenza. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e presenta un foro di asse con diametro di 12 mm e una lunghezza del mozzo di 26 mm. La capacità di carico statico raggiunge 600 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 240 kg a 6 km/h e 300 kg a 4 km/h. Questa ruota è idonea per molteplici settori, tra cui l'industria aerospaziale, i sistemi AMR, i sistemi navetta automatizzati, i produttori automobilistici OEM, la ceramica e il vetro, la costruzione di container, la tecnologia antincendio, i carrelli elevatori, i sistemi AGV pesanti, la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali e le attrezzature per il trasporto.