Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Duratech è una ruota progettata per applicazioni professionali che richiede prestazioni affidabili e durature. Con un diametro di 200 mm e una larghezza del battistrada di 50 mm, questa ruota è dimensionata per offrire stabilità e manovrabilità ottimali. L'hub presenta una lunghezza di 58 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, garantendo una compatibilità versatile con diversi sistemi di montaggio. Il corpo è realizzato in poliammide, un materiale robusto e resistente, mentre il battistrada è identico al nucleo, assicurando uniformità strutturale. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che consente rotazioni fluide e affidabili. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 800 kg e un carico dinamico di 400 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per carrelli di produzione, roll container, attrezzature per il trasporto e numerose altre applicazioni industriali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
UOR200x50-Ø20 HL58
EAN
4031582442793
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
800 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
0,95 kg
Име на продукта
Duratech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
58 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto a rulli
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta