Ruota 150 mm
Duratech
Order number:
190000776
EAN:
4031582496680
Numero articolo:
UOR 150x46-Ø20 HL58
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Duratech è una ruota professionale progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, caratterizzata da un di...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota Duratech è una ruota professionale progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, caratterizzata da un diametro di 150 mm e da una larghezza del battistrada di 46 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità e durabilità nel tempo. La ruota è dotata di cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile, con un mozzo di lunghezza 58 mm e un foro assiale di 20 mm di diametro. Questa ruota supporta una capacità di carico statico di 1000 kg e una capacità di carico dinamico di 500 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie di camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi, nonché attrezzature per il trasporto.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta