Ruota 100 mm
Supratech
EAN:
4031582444223
Numero articolo:
PJP100x35-Ø8,3 HL45
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Supratech è una ruota per carrelli e castelli progettata per applicazioni professionali quali roll container, carrelli ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Supratech è una ruota per carrelli e castelli progettata per applicazioni professionali quali roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto. La ruota presenta un diametro di 100 mm con una larghezza del battistrada di 32 mm, realizzato in gomma termoplastica per garantire durabilità e aderenza. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene, mentre l'hub ha una lunghezza di 45 mm e l'asse presenta un foro di diametro 8 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per molteplici contesti di utilizzo industriale e commerciale.