- Home
- Industria
- Stile di vita
- allestimento di negozi
-
Carrelli della spesa
Carrelli della spesa
Ruota 75 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 75 mm, larghezza del battistrada di 25 mm e lunghezza del mozzo di 26,5 mm, dotata di foro per assale di 8 mm di diametro. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, mentre il corpo è costruito in polipropilene, garantendo robustezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetto piano per un funzionamento fluido e affidabile. Presenta una capacità di carico statico di 120 kg e una capacità di carico dinamico di 60 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Supratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 100 mm e da una larghezza del battistrada di 32 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è in gomma termoplastica, garantendo durabilità e resistenza all'usura. La ruota è dotata di cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile. L'asse presenta un foro di diametro 12 mm, mentre il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm. La capacità di carico statico è di 160 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 160 mm
La ruota Supratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 160 mm e una larghezza della battuta di 40 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre la battuta è in gomma termoplastica, garantendo durabilità e aderenza su diverse superfici. L'hub presenta una lunghezza di 58 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su castor standard. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare rotazione fluida e affidabile. Supporta una capacità di carico statico di 320 kg e una capacità di carico dinamico di 160 kg a una velocità di 3 km/h. Ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Supratech è una ruota per carrelli e castelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 200 mm e da una larghezza della battuta di 40 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre la battuta è in gomma termoplastica, garantendo durabilità e aderenza ottimale. L'hub presenta una lunghezza di 58 mm e l'asse è dotato di un foro di diametro 20 mm, compatibile con i sistemi di montaggio standard. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare rotazione fluida e affidabile. Supporta una capacità di carico statico di 320 kg e una capacità di carico dinamico di 160 kg a una velocità di 3 km/h. Ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Supratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è in gomma termoplastica, garantendo durabilità e resistenza all'usura. L'hub presenta una lunghezza di 45 mm e l'asse è dotato di un foro di diametro 8 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e affidabile. Relativamente alle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 360 kg e un carico dinamico di 180 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Supratech è una ruota per carrelli e castelli progettata per applicazioni professionali quali roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto. La ruota presenta un diametro di 100 mm con una larghezza del battistrada di 32 mm, realizzato in gomma termoplastica per garantire durabilità e aderenza. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene, mentre l'hub ha una lunghezza di 45 mm e l'asse presenta un foro di diametro 8 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per molteplici contesti di utilizzo industriale e commerciale.
Ruota 125 mm
La ruota Supratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 125 mm e da una larghezza del battistrada di 32 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è in gomma termoplastica, garantendo durabilità e resistenza all'usura. L'hub ha una lunghezza di 36,5 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 8 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e affidabile. Presenta una capacità di carico statico di 200 kg e una capacità di carico dinamico di 100 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 100 mm, larghezza del battistrada di 32 mm e lunghezza del mozzo di 36 mm, dotata di foro per assale di 8 mm. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, mentre il corpo è costruito in lamiera d'acciaio con cuscinetti a coni di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. Questa ruota supporta un carico statico massimo di 160 kg e un carico dinamico di 80 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 125 mm, larghezza del battistrada di 32 mm e lunghezza del mozzo di 36 mm, progettata per applicazioni industriali e commerciali. Il foro dell'asse ha un diametro di 8 mm e la ruota è dotata di cuscinetti a sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio, mentre il battistrada è in gomma piena antitraccia, che assicura resistenza all'usura e prestazioni affidabili. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg a una velocità di 3 km/h. È ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 150 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 150 mm, larghezza del battistrada di 32 mm e lunghezza del mozzo di 36 mm, dotata di foro per assale di 8 mm di diametro. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, mentre il corpo è costruito in lamiera d'acciaio con cuscinetti a sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. Questa ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 100 mm, larghezza del battistrada di 35 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro per assile di 12 mm di diametro. Il battistrada è realizzato in gomma piena nera, mentre il corpo è costruito in polipropilene, garantendo robustezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile. Presenta una capacità di carico statico di 150 kg e una capacità di carico dinamico di 75 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 75 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 75 mm e da una larghezza del battistrada di 25 mm. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio, mentre il battistrada è in gomma piena antitraccia, garantendo durabilità e resistenza all'usura. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere e presenta un mozzo di lunghezza 28 mm con foro di asse di diametro 6 mm. Questa ruota è idonea per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto. La capacità di carico statico è di 110 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 55 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola adatta a molteplici esigenze di movimentazione e trasporto in ambienti professionali.
Ruota 80 mm
La ruota Puretech è una ruota progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 80 mm e da una larghezza del battistrada di 35 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è costituito da gomma piena nera che garantisce durabilità e aderenza. La ruota è dotata di cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 44,4 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su castor standard. La capacità di carico statico è di 140 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 70 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, offrendo prestazioni affidabili in molteplici contesti applicativi.
Ruota 160 mm
La ruota Puretech è una ruota destinata all'utilizzo in carrelli e castelli, caratterizzata da dimensioni compatte e prestazioni affidabili. Il diametro della ruota misura 160 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 40 mm, garantendo una buona superficie di contatto. L'hub presenta una lunghezza di 58 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su diverse configurazioni di castelli. Il battistrada è realizzato in gomma piena nera, che assicura durabilità e aderenza ottimale, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene per leggerezza e resistenza. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli, che garantisce rotazione fluida e affidabile nel tempo. Relativamente alle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 270 kg e un carico dinamico di 135 kg alla velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 160 mm
La ruota Puretech è una ruota con diametro di 160 mm, larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, progettata per essere installata su perni di diametro 20 mm. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, mentre il corpo è costruito in polipropilene, garantendo robustezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile. Presenta una capacità di carico statico di 270 kg e una capacità di carico dinamico di 135 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, rendendola una soluzione versatile per molteplici settori industriali e commerciali.
Ruota 125 mm
La ruota Puretech è una ruota progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 125 mm e da una larghezza del battistrada di 37 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è costituito da gomma piena antitraccia, garantendo durabilità e resistenza all'usura. La ruota è dotata di cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 48 mm e un foro di asse con diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su castelli. La capacità di carico statico è di 200 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 300 mm
La ruota Puretech è una ruota destinata all'utilizzo in carrelli e attrezzature mobili, caratterizzata da un diametro di 300 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è costituito da gomma piena nera che garantisce durabilità e aderenza. La ruota è dotata di cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 58 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm. La capacità di carico statico è di 500 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 250 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, con diametro di 200 mm e larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è in gomma piena nera che garantisce durabilità e aderenza. L'hub ha una lunghezza di 58 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 25 mm, compatibile con sistemi di montaggio standard. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare rotazione fluida e affidabile. Supporta una capacità di carico statico di 410 kg e una capacità di carico dinamico di 205 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 250 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 250 mm e una larghezza di battistrada di 60 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è in gomma piena nera che garantisce durabilità e aderenza. La ruota è dotata di cuscinetto a rulli e presenta un foro assiale di 25 mm con una lunghezza del mozzo di 74 mm. Supporta una capacità di carico statico di 590 kg e una capacità di carico dinamico di 295 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Puretech è una ruota con diametro di 200 mm, larghezza della battuta di 50 mm e lunghezza del mozzo di 60 mm, progettata per applicazioni professionali e industriali. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre la battuta è in gomma piena antitraccia, garantendo durabilità e resistenza all'usura. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli e presenta un foro assiale di 20 mm per il montaggio su perno. Supporta una capacità di carico statico di 410 kg e una capacità di carico dinamico di 205 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, offrendo prestazioni affidabili in molteplici contesti applicativi.
Ruota 250 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e attrezzature mobili caratterizzata da dimensioni compatte e prestazioni affidabili. Il diametro totale è di 250 mm con una larghezza di battistrada di 80 mm, mentre l'hub presenta una lunghezza di 90 mm e un foro per l'asse di 25 mm di diametro. La ruota è realizzata in ghisa con battistrada in gomma piena nera e cuscinetti a sfere di precisione per garantire scorrevolezza e durabilità. La capacità di carico statico raggiunge 1350 kg, mentre le prestazioni dinamiche variano a seconda della velocità: 675 kg a 6 km/h e 810 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 300 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e attrezzature mobili caratterizzata da dimensioni compatte e prestazioni affidabili. Il diametro totale della ruota misura 300 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 85 mm e la lunghezza del mozzo è di 90 mm. Il foro dell'asse ha un diametro di 30 mm. La ruota è costruita in ghisa con battistrada in gomma piena nera e è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La capacità di carico statico raggiunge 1600 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 800 kg a 6 km/h oppure 960 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e attrezzature mobili caratterizzata da un diametro di 200 mm e una larghezza di battistrada di 75 mm. Il corpo è realizzato in ghisa, mentre il battistrada è costituito da gomma piena nera che garantisce durabilità e aderenza. L'hub ha una lunghezza di 90 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 20 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per un funzionamento fluido e affidabile. Supporta una capacità di carico statico di 1000 kg, mentre la capacità di carico dinamico varia in base alla velocità: 500 kg a 6 km/h e 600 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Puretech è una ruota in ghisa con battistrada in gomma piena nera di larghezza 75 mm e diametro complessivo di 200 mm, progettata per applicazioni su ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione e presenta un mozzo di lunghezza 90 mm con foro per assale di diametro 25 mm. La capacità di carico statico è di 1000 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 500 kg a 6 km/h e 600 kg a 4 km/h, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative.