Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Puretech è una ruota in ghisa con battistrada in gomma piena nera di larghezza 75 mm e diametro complessivo di 200 mm, progettata per applicazioni su ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione e presenta un mozzo di lunghezza 90 mm con foro per assale di diametro 25 mm. La capacità di carico statico è di 1000 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 500 kg a 6 km/h e 600 kg a 4 km/h, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
FVP 200x75-Ø25 HL90
EAN
4031582365412
Номер на материал S4
199828528
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
600 kg
Товароносимост при 6 км/ч
500 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
5,89 kg
Име на продукта
Puretech
Стандартен
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
68 Shore A
Материал на тялото
Ghisa
Материал на реазбата
Gomma piena, nera
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
90 mm
Ширина на Резба
75 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
75 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Nero (simile a RAL9005)
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti