Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Supratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 125 mm e da una larghezza del battistrada di 32 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è in gomma termoplastica, garantendo durabilità e resistenza all'usura. L'hub ha una lunghezza di 36,5 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 8 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e affidabile. Presenta una capacità di carico statico di 200 kg e una capacità di carico dinamico di 100 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
PJP125x32-Ø8,3 2.0
EAN
4031582070
Основни атрибути
Емисии на CO2 (обхват 3)
0.99
Тип
Ruota
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,24 kg
Име на продукта
Supratech
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
85 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Диаметър на отворите Oc
8 mm
Дължина на центъра
36,5 mm
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia