Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Charge lourde ? Aucun problème.

Heavy medical applications need mobility that that is always reliable. Integral twin load combines high torsional rigidity with a load capacity of up to 250 kg per castor.
Charge lourde ? Aucun problème.

Integral twin load : puissante quand les charges deviennent lourdes

Charge lourde ?
Aucun problème.

AI generated
Les applications médicales lourdes ont besoin d'une mobilité toujours fiable. Integral twin load combine une rigidité torsionnelle élevée avec une capacité de charge allant jusqu'à 250 kg par roulette. La roulette jumelée assure une stabilité fiable, par exemple sur les tables d'opération, les robots chirurgicaux et les lits bariatriques.

Chiffres et faits clés

  • Capacité de charge allant jusqu'à 250 kg par roulette 
  • Rigidité torsionnelle élevée pour la stabilité et un positionnement sûr, même sous charge latérale 
  • Chape en acier renforcée et soudée 
  • Blocage central avec blocage total et directionnel 
  • Actionnement silencieux et facile pour un confort supplémentaire 
  • Diamètre de roue 150 mm

Contactez-nous

(lien d'ancrage vers le formulaire de contact)

Développée pour les applications avec du poids. Et de la responsabilité.

Au bloc opératoire, en soins intensifs ou dans des espaces médicaux spécialisés : les applications lourdes telles que les tables d'opération, les robots chirurgicaux et les lits bariatriques doivent se déplacer de manière fiable et précise, puis rester parfaitement stables dans les moments décisifs. C'est exactement pour cela qu'Integral twin load a été développée. La rigidité torsionnelle élevée de la roulette jumelée favorise un positionnement stable, tandis que la capacité de charge allant jusqu'à 250 kg par roulette crée des réserves supplémentaires pour les applications de santé et de technologie médicale avec charges lourdes.

Forte en mouvement. Stable à l'arrêt.

La performance d'Integral twin load repose sur une conception renforcée de bout en bout. Une chape en acier soudée, des roulements de précision et une variante de roue conçue pour les charges élevées constituent la base d'une capacité de charge allant jusqu'à 250 kg par roulette et d'une rigidité torsionnelle qui maintient les applications médicales lourdes en toute sécurité en position.

Capacité de charge élevée pour les applications médicales lourdes

  • Capacité de charge allant jusqu'à 250 kg par roulette - conçue pour les applications avec charges lourdes telles que les tables d'opération, les robots chirurgicaux ou les lits bariatriques. 
  • Chape en acier renforcée et soudée - pour une conception particulièrement résistante sous charges élevées. 
  • Roue Maxtech load - une variante de roue spécialement conçue pour une capacité de charge élevée. 
  • Deux roulements à billes de précision en acier inoxydable dans la roue - pour une absorption stable des forces et une performance fiable. 
  • Capacité de charge testée conformément à DIN EN 12531 - pour une conception technique fiable des applications exigeantes.

Rigidité torsionnelle élevée pour un positionnement sûr

  • Chape en acier renforcée et soudée - augmente la stabilité de la roulette face aux forces latérales et à la torsion. 
  • Double roulement à billes de précision dans la tête pivotante - soutient le guidage stable de la roulette, même sous charge élevée. 
  • Double roulement à billes de précision dans la roue - assure une stabilité supplémentaire lors de la transmission des forces. 
  • Blocage central avec blocage total et directionnel - favorise un positionnement contrôlé et une utilisation sûre dans la pratique clinique quotidienne.

Facile à manipuler. Fiable en usage clinique.

Même si la capacité de charge et la rigidité torsionnelle sont au cœur d'Integral twin load, elle reste membre de la famille éprouvée de roulettes Integral twin. La roulette jumelée associe une stabilité élevée à une manipulation facile, une maniabilité optimisée et une intégration système bien pensée. Elle répond en même temps aux exigences clés de la pratique clinique quotidienne : blocage central facile à utiliser, actionnement silencieux et aisé, surfaces faciles à nettoyer et composants résistants aux produits chimiques.

Que signifie la rigidité torsionnelle ?

La rigidité torsionnelle décrit la stabilité d'une roulette face à la torsion. Elle est particulièrement importante lorsque des forces latérales, des mouvements de rotation ou des charges réparties de manière inégale agissent sur une application lourde.

Manipulation et intégration

  • Roulette jumelée avec grande maniabilité grâce à l'effet différentiel 
  • Blocage central facile à utiliser via un levier de commande 
  • Jusqu'à trois positions de commutation : blocage directionnel, blocage total ou mobilité complète 
  • Forces de commutation réglables : souple, standard ou ferme

Pratique clinique quotidienne et nettoyage

  • Actionnement silencieux et facile nécessitant un effort d'actionnement très faible. 
  • Surfaces lisses pour un nettoyage simple et rapide 
  • Composants résistants aux produits chimiques pour une utilisation en environnements cliniques

Qualité et design

Parlons de votre application

Table d'opération, robot chirurgical, lit bariatrique ou application de technologie médicale sur mesure : nos experts vous accompagnent dans le choix, la configuration et l'intégration de la solution de mobilité adaptée.

Parlons de votre application
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.

Frequently Asked Questions

Integral twin load convient aux applications médicales lourdes qui nécessitent une capacité de charge élevée, de la stabilité et un positionnement sûr. Les exemples typiques incluent les tables d'opération, les robots chirurgicaux, les lits bariatriques, les lits de soins intensifs avec équipement supplémentaire et les dispositifs médicaux à charges lourdes.
Integral twin load supporte jusqu'à 250 kg par roulette. Elle offre ainsi des réserves supplémentaires pour les applications où le poids, la stabilité et une mobilité fiable doivent fonctionner ensemble.
La rigidité torsionnelle décrit la capacité d'une roulette à rester stable face à la torsion. C'est important lorsque des forces latérales, des mouvements de rotation ou des charges réparties de manière inégale apparaissent, par exemple dans les applications médicales lourdes.
La stabilité provient de sa conception renforcée : une chape en acier soudée, des doubles roulements à billes de précision dans la tête pivotante et dans la roue.
Elle combine une capacité de charge élevée avec les avantages éprouvés de la famille de roulettes Integral twin : bonne maniabilité, blocage central facile à utiliser, actionnement silencieux et aisé ainsi que composants faciles à nettoyer et résistants aux produits chimiques.