- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roulettes par matériau du bandage
-
Roulettes en caoutchouc
Roulettes en caoutchouc
- Industrie
-
Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roues de haute qualité
- Accessoires pour solutions de mobilité
- Systèmes motorisés
- Actus & Innovation
- À propos de nous
- Boutique en ligne
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue de 125 mm et la hauteur hors tout de 164 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 300 kg à 4 km/h ou 560 kg à 6 km/h, avec une capacité statique maximale de 600 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport industriel.
Roulette fixe 160 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 700 kg et des charges dynamiques de 350 kg à 4 km/h ou 280 kg à 6 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport nécessitant fiabilité et performances élevées.
Roulette fixe 200 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue de 200 mm et la hauteur hors tout de 240 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 450 kg à 4 km/h ou 360 kg à 6 km/h, avec une capacité statique maximale de 900 kg. Elle est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport industriel.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et robuste. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 164 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à 4 km/h ou 240 kg à 6 km/h. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante à blocage total 160 mm
La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 160 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 200 mm. La capacité de charge dynamique atteint 350 kg à 4 km/h et 280 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 700 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 200 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 240 mm. La capacité de charge dynamique atteint 450 kg à 4 km/h et 360 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 900 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre combine un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 450 kg à 4 km/h ou 360 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 900 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante à blocage total 160 mm
La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 160 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 200 mm. La capacité de charge dynamique atteint 350 kg à 4 km/h et 280 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 700 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette fixe 160 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h et 280 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 700 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport industriel.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 200 mm pour une hauteur hors tout de 240 mm. La capacité de charge dynamique atteint 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1000 kg. Cette roulette est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette fixe 200 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 450 kg à 4 km/h et 360 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 900 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour divers équipements de transport industriels.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 160 mm pour une hauteur hors tout de 200 mm. La capacité de charge dynamique atteint 350 kg à 4 km/h et 280 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 700 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 125 mm pour une hauteur hors tout de 164 mm. La capacité de charge dynamique atteint 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 600 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette pivotante 250 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 250 mm pour une hauteur hors tout de 290 mm. La capacité de charge dynamique atteint 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1000 kg. Cette roulette est destinée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et robuste. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 164 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à 4 km/h ou 240 kg à 6 km/h. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante à blocage total 250 mm
La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en aluminium robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Avec un diamètre de roue de 250 mm et une hauteur hors tout de 290 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h ou 400 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1000 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 164 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 600 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications exigeantes de l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport industriel.
Roulette fixe 250 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge pour une résistance optimale. La roue de 250 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 290 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h ou 400 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1000 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour divers équipements de transport industriels.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le châssis en tôle d'acier moyenne intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre combine un corps en polypropylène résistant avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux. Avec une hauteur totale de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une installation simple et fiable. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 100 mm, cette roulette atteint une hauteur totale de 138 mm. Elle supporte une charge dynamique de 80 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse d'un diamètre de 100 mm. La hauteur totale de la roulette atteint 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une installation simple et fiable. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette atteint une hauteur totale de 163 mm. Elle supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 150 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une installation simple et fiable. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 150 mm, cette roulette atteint une hauteur totale de 188 mm. Elle supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le châssis en tôle d'acier moyenne intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre combine un corps en polypropylène résistant avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux. Avec une hauteur totale de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et présentoirs de magasin.
Foire aux questions
Avantages des roulettes en caoutchouc
Les roulettes en caoutchouc sont une solution de mobilité largement utilisée, offrant des performances de roulement fiables pour les applications quotidiennes. Ces roulettes sont appréciées pour leur polyvalence, leur protection du sol et la traction sûre fournie par la bande de roulement en caoutchouc. Les roulettes en caoutchouc, que l'on trouve couramment dans les meubles, la vente au détail et les équipements de transport industriels, offrent une mobilité fiable sans compromettre la durabilité. Avec une gamme de tailles, de matériaux de boîtier et d'options de montage, ils peuvent être adaptés pour répondre à une grande variété de besoins.
Les roulettes en caoutchouc TENTE offrent de nombreux avantages :
Protection du sol - Les roulettes en caoutchouc souple offrent une excellente protection du sol en minimisant le risque de rayures ou de marques. Ils sont idéaux pour les surfaces intérieures sensibles telles que le bois, le stratifié ou le carrelage.
Efficacité de roulement — Les roulettes en caoutchouc dur ont une bande de roulement ferme qui ne comprime pas beaucoup sous la charge, ce qui minimise la résistance au roulement. Ils commencent à rouler facilement et maintiennent leur mouvement avec moins d'effort, ce qui les rend très efficaces pour les longues distances ou les tâches de transport fréquentes.
Réduction du bruit : les roulettes en caoutchouc souple contribuent à amortir les vibrations et à réduire le bruit de roulement, ce qui en fait un excellent choix pour les bureaux, les hôpitaux ou les commerces de détail où de faibles niveaux de bruit sont importants.
Capacité de charge et durabilité élevées - Les roues en caoutchouc dur excellent dans les applications porteuses, car elles sont plus résistantes à l'usure et à la déformation sous un poids élevé.
Absorption des chocs - Les roulettes en caoutchouc souple offrent un amorti naturel qui absorbe les chocs mineurs et protège les marchandises ou équipements délicats pendant le transport.
Types de roulettes en caoutchouc
Roulettes en caoutchouc sont disponibles dans une large gamme de modèles pour répondre aux diverses exigences des applications industrielles, sanitaires et d'ameublement. Chaque type est développé pour offrir des avantages spécifiques, qu'il s'agisse de mouvements fluides et respectueux du sol, d'absorption des chocs, de durabilité et de facilité de manœuvre. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roulettes en caoutchouc les plus courants et leurs principaux avantages :
Roulettes en caoutchouc souple
Les roulettes en caoutchouc souple excellent en matière d'absorption des chocs, d'amortissement des vibrations et de protection du sol, offrant une mobilité silencieuse et confortable. Ils contribuent à protéger à la fois la charge et le revêtement de sol, ce qui est particulièrement important dans les environnements comportant des surfaces délicates ou des équipements sensibles. Notre TentePrene Soft (caoutchouc thermoplastique) améliore ces propriétés, offrant une mobilité douce et respectueuse du sol dans les zones qui exigent confort et soin. Ces avantages rendent les roulettes en caoutchouc souple particulièrement adaptées à des applications telles que les tables de chevet, les chariots à médicaments, les agencements et les présentoirs de magasins, où un fonctionnement fluide et silencieux est apprécié.
Roulettes en caoutchouc dur
Les roulettes en caoutchouc dur offrent une durabilité élevée et une faible résistance au roulement, ce qui permet de déplacer des équipements lourds avec un minimum d'effort et une fiabilité à long terme. Ils sont résistants à l'usure et à la déformation, garantissant des performances constantes dans des environnements de travail exigeants. Avec des options telles que notre TentePrene Standard et notre caoutchouc élastique, ces roulettes sont idéales pour des applications telles que les établis de travail, les armoires à outils et les chariots de production et de plate-forme, offrant une mobilité efficace sur les sols industriels lisses tout en minimisant la fatigue de l'opérateur.
Roulettes en caoutchouc robustes
Les roulettes en caoutchouc robustes offrent une résistance, une stabilité et une durée de vie exceptionnelles, ce qui les rend idéales pour déplacer de lourdes charges de manière sûre et efficace. Leur conception robuste garantit une traction sûre et un roulement fiable en cas de fortes contraintes. Ces avantages en font un choix idéal pour des applications telles que les chariots de production et de plate-forme, les palettes roulantes et les chariots, ainsi que les systèmes AGV lourds, où une utilisation continue et une manutention de poids lourds sont nécessaires. Un exemple de roulette en caoutchouc robuste est notre Kappa, dotée d'un pneu élastique ou d'une roue en caoutchouc solide, qui permet une capacité de charge allant jusqu'à 600 kg par roulette.
Petites roulettes en caoutchouc
Les petites roulettes en caoutchouc sont conçues pour faciliter le déplacement de meubles et d'équipements légers. Ils roulent en douceur sur le sol sans laisser de traces, ce qui vous permet de repositionner les applications chaque fois que vous en avez besoin. Parfaits pour le mobilier de bureau, les meubles multimédia et les pièces de design, ils allient mobilité pratique et aspect discret qui s'intègrent parfaitement dans n'importe quel environnement.
Domaines d'application des roulettes en caoutchouc
Roulettes en caoutchouc sont largement utilisées partout où une mobilité fiable, une absorption des chocs, un roulement silencieux et une protection du sol sont nécessaires. Leur polyvalence les rend adaptés aux applications industrielles, logistiques, de santé et d'ameublement, prenant en charge les applications légères et lourdes. Dans les environnements industriels et logistiques, les roulettes en caoutchouc sont utilisées pour des applications telles que les chariots de production et de plate-forme, les palettes et les chariots roulants, les systèmes AGV et les établis de travail. Ils offrent des performances de roulement fiables en utilisation continue, ce qui rend le mouvement des matériaux et des outils plus sûr et plus efficace. Dans les établissements de santé, ils sont installés sur les tables de chevet, les chariots à médicaments et les ordinateurs sur roues, où un roulement doux et un fonctionnement propre sont essentiels. Leur mouvement fluide permet au personnel de manœuvrer l'équipement en silence et sans endommager les sols sensibles. Pour les applications de mobilier et de vente au détail, les roulettes en caoutchouc se trouvent par exemple sur les meubles de bureau, les meubles multimédia, les agencements de magasins et les présentoirs. Ils facilitent le repositionnement des meubles et protègent les surfaces délicates des rayures ou des marques, garantissant à la fois praticité et esthétique.