- Accueil
- Roulettes & Roues
-
Roues de haute qualité
Roues de haute qualité
Nos gammes
Roue 250 mm
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 250 mm et une largeur de bande de 100 mm, avec un moyeu d'une longueur de 120 mm et un alésage d'axe de 35 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 4400 kg et des capacités de charge dynamique de 2640 kg à 4 km/h et 2200 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles lourdes.
Roue 150 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en fonte équipé d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1400 kg et des capacités dynamiques de 840 kg à 4 km/h et 700 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu d'une longueur de 49 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 600 kg et des capacités de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 400 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 400 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, montée sur un corps en fonte équipé d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 90 mm de longueur avec un alésage d'axe de 40 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 5000 kg et des capacités dynamiques de 3000 kg à 4 km/h et 2500 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles lourdes.
Roue 200 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 200 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 25 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 1200 kg à 4 km/h et 1000 kg à 6 km/h, tandis que sa charge statique maximale est de 1600 kg, offrant une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 200 mm et une largeur de bande de 60 mm, avec un moyeu d'une longueur de 60 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 2400 kg et des capacités de charge dynamique de 1440 kg à 4 km/h et 1200 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Novatech en aluminium avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 125 mm, une largeur de bande de 50 mm, un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1000 kg et des capacités dynamiques de 500 kg à 4 km/h ou 400 kg à 6 km/h, la rendant idéale pour les applications industrielles nécessitant robustesse et mobilité contrôlée.
Roue 250 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 60 mm, montée sur un moyeu en fonte d'une longueur de 62 mm et équipée d'un roulement à billes de précision avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 2800 kg et des capacités de charge dynamique de 1680 kg à 4 km/h et 1400 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles lourdes.
Roue 200 mm
La roue Elastech pour roulette présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 50 mm. Le corps en aluminium intègre un roulement à billes de précision et dispose d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 900 kg et des capacités dynamiques de 450 kg à 4 km/h ou 360 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Duratech pour roulette est fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue et équipée d'un moyeu lisse. Elle présente un diamètre de 100 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 720 kg à 4 km/h et 600 kg à 6 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 1200 kg, offrant ainsi une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Elastech pour roulette présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 50 mm. Le corps en aluminium intègre un roulement à billes de précision et dispose d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 900 kg et des capacités dynamiques de 450 kg à 4 km/h ou 360 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 45 mm de longueur et un alésage d'axe de 9 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 600 kg et des capacités dynamiques de 300 kg à 4 km/h ou 240 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 150 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 60 mm, montée sur un corps en fonte équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1600 kg et des capacités de charge dynamique de 960 kg à 4 km/h et 800 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 250 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 55 mm, montée sur un moyeu en aluminium d'une longueur de 60 mm et équipée d'un roulement à billes de précision avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 2000 kg et des capacités de charge dynamique de 1000 kg à 4 km/h ou 800 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyuréthane, coulé d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1600 kg et des capacités dynamiques de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 160 mm
La roue Elastech pour roulette présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 50 mm. Le corps en aluminium intègre un roulement à billes de précision et dispose d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 700 kg et des capacités dynamiques de 350 kg à 4 km/h ou 280 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Novatech en aluminium avec bande de roulement en polyuréthane coulé de 30 mm de largeur présente un diamètre de 125 mm, un alésage d'axe de 15 mm de diamètre et un moyeu d'une longueur de 45 mm. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue pour roulette offre une capacité de charge statique de 840 kg et des capacités de charge dynamique de 420 kg à 4 km/h et 335 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales dans diverses applications industrielles.
Roue 125 mm
La roue Elastech pour roulette présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 50 mm. Le corps en aluminium intègre un roulement à billes de précision et dispose d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 600 kg et des capacités dynamiques de 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 40 mm de longueur et un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 600 kg et des capacités dynamiques de 300 kg à 4 km/h ou 240 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Elastech pour roulette présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 50 mm. Le corps en aluminium intègre un roulement à billes de précision et un moyeu d'une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 900 kg et des capacités dynamiques de 450 kg à 4 km/h et 360 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 160 mm
La roue Elastech pour roulette présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 50 mm. Le corps en aluminium intègre un roulement à billes de précision et dispose d'un moyeu d'une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 700 kg et des capacités dynamiques de 350 kg à 4 km/h ou 280 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Novatech en aluminium avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 125 mm, une largeur de bande de 50 mm, un alésage d'axe de 25 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision et offre une capacité de charge statique de 1000 kg. En utilisation dynamique, elle supporte 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles nécessitant une mobilité fiable et une résistance élevée aux charges.
Roue 160 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu d'une longueur de 60 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1600 kg et des capacités de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 45 mm de longueur et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 600 kg et des capacités de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.