Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total antérieur Delta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et robuste. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 160 mm et une hauteur totale de 210 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h ou 280 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 700 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, constructeurs automobiles OEM, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
3642IFP160P63 f.d-lock
EAN
4031582364774
Numéro de matériau S4
990837531
Core attributes
Type
Roulette pivotante à blocage total antérieur
Largeur totale
94 mm
Capacité de charge à 4 km/h
350 kg
Capacité de charge à 6 km/h
280 kg
Capacité de charge statique
700 kg
Hauteur
210 mm
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
3,44 kg
Nom du produit
Delta
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
105 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
94 mm
Diamètre d'encombrement
270 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
135 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
68 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
160 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Noir
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Pare-pieds
Foot Protection Ø160

Cet accessoire constitue un composant technique spécialement conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes industrielles. Avec un poids de 0,67 kg, il offre une robustesse adaptée aux applications professionnelles tout en maintenant une masse réduite pour faciliter la manipulation et l'installation sur les systèmes de roulage existants.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 160 mm
Roulette pivotante 160 mm
Delta
3640IFP160P63

La roulette pivotante Delta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue est de 160 mm et la hauteur totale atteint 210 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 350 kg à 4 km/h et 280 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 700 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, dans les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 160 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 160 mm
Delta
3641IFP160P63

La roulette pivotante à blocage directionnel Delta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en aluminium robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 210 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h ou 280 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 700 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Variantes
Roulette fixe 160 mm
Roulette fixe 160 mm
Delta
3648IFP160P63

La roulette fixe Delta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse exceptionnelle. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 210 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h et 280 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 700 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, constructeurs automobiles OEM, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 160 mm
Roulette pivotante 160 mm
Delta
3640IFP160P63

La roulette pivotante Delta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue est de 160 mm et la hauteur totale atteint 210 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 350 kg à 4 km/h et 280 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 700 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, dans les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 160 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 160 mm
Delta
3641IFP160P63

La roulette pivotante à blocage directionnel Delta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en aluminium robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 210 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h ou 280 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 700 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Variantes
Roulette fixe 160 mm
Roulette fixe 160 mm
Delta
3648IFP160P63

La roulette fixe Delta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse exceptionnelle. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 210 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h et 280 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 700 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, constructeurs automobiles OEM, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg