- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roues de haute qualité
-
Roues par type de roulement
Roues par type de roulement
Roue 200 mm
La roue Novatech est conçue pour une utilisation dans des roulettes industrielles exigeantes, avec un diamètre de 200 mm et une largeur de bande de roulement de 75 mm. Cette roue présente un corps en fonte robuste équipé d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, garantissant une excellente résistance à l'usure et une faible résistance au roulement. Le moyeu d'une longueur de 75 mm intègre un roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide, avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre pour un montage sécurisé.
Roue 100 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 34 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un roulement à billes de précision, inoxydable. Le moyeu d'une longueur de 45 mm dispose d'un alésage de 8 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 40 mm. Le corps est fabriqué en polyamide et équipé d'un roulement à billes de précision, inoxydable. L'axe dispose d'un diamètre de perçage de 8 mm et le moyeu mesure 45 mm de longueur. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une capacité statique de 500 kg, la rendant adaptée aux systèmes AMR, navettes automatisées, chariots industriels et équipements de transport.
Roue 160 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 46 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un roulement à billes de précision, inoxydable. Le moyeu d'une longueur de 60 mm dispose d'un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 46 mm. Le corps est fabriqué en polyamide et équipé d'un roulement à billes de précision, inoxydable. L'axe dispose d'un diamètre de perçage de 12 mm et le moyeu mesure 60 mm de longueur. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à 4 km/h et une capacité statique de 800 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 250 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 410 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 80 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 30 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 28 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 180 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AGV, AMR, équipements aéroportuaires, construction automobile OEM et équipements médicaux.
Roue 85 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 80 mm dispose d'un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AGV et AMR, les équipements médicaux, ainsi que les systèmes logistiques et de transport.
Roue 85 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 70 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision étanche. Le moyeu d'une longueur de 75 mm dispose d'un alésage d'axe de 17 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 1400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AGV et AMR, la construction automobile OEM, les équipements médicaux et les systèmes logistiques.
Roue 260 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 260 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 82 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé de roulements rouleaux et d'un moyeu de 74 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles variées incluant l'aérospatiale, l'automobile, la manutention et les équipements de transport.
Roue 400 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 400 mm avec une largeur de bande de roulement de 90 mm et une longueur de moyeu de 129 mm, équipée d'un alésage d'axe de 10 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 145 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 290 kg. Construite avec un corps en polypropylène et une bande de roulement en mousse de polyuréthane, elle intègre des roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal dans diverses applications industrielles.
Roue 400 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 400 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 90 mm, montée sur un corps en tôle d'acier équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 129 mm de longueur avec un alésage d'axe de 10 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 145 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 190 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est conçue avec un corps en tôle d'acier et équipée d'un pneumatique à profil pavé d'une largeur de 100 mm, montée sur un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. Cette roue présente un diamètre de 400 mm avec un moyeu d'une longueur de 74 mm et un alésage d'axe de 10 mm de diamètre. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles nécessitant une mobilité fiable sous charges importantes.
Roue 50 mm
La roue Duratech est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, présentant un diamètre de 50 mm, une largeur de bande de roulement de 20 mm et une longueur de moyeu de 21,7 mm, avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre et un moyeu lisse. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 55 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 110 kg, adaptée aux applications dans l'automobile OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques, la construction de machines, les chariots de production et équipements de transport.
Roue 260 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 260 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 82 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé de roulements rouleaux et d'un moyeu de 74 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles variées incluant l'aérospatiale, l'automobile, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est fabriquée en polypropylène avec un pneumatique à profil ligné d'une largeur de 100 mm. Cette roue présente un diamètre de 400 mm et est équipée de roulements rouleaux pour assurer une rotation fluide. L'axe dispose d'un diamètre de perçage de 20 mm et le moyeu mesure 129 mm de longueur. La capacité de charge dynamique atteint 200 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale supportée est de 400 kg, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles nécessitant une mobilité fiable.
Roue 98 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 98 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 40 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 600 kg et des capacités dynamiques de 300 kg à 4 km/h ou 240 kg à 6 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée et une mobilité fluide.
Roue 150 mm
La roue Duratech présente un diamètre de 150 mm avec une largeur de bande de roulement de 46 mm et une longueur de moyeu de 58 mm, équipée d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 1000 kg. Cette roue convient parfaitement aux applications industrielles incluant les constructeurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et présentoirs de magasin ainsi que les équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement de 40 mm de largeur, fabriquée en caoutchouc élastique, non marquant, antistatique et vulcanisé. Le corps en polyamide conducteur d'électricité intègre un roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Puretech pour roulette présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 32 mm, montée sur un corps en tôle d'acier équipé d'un roulement à billes conique et d'un moyeu de 36 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 160 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Puretech pour roulette présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 32 mm. Le corps est fabriqué en tôle d'acier et équipé d'un roulement à billes conique, avec un moyeu d'une longueur de 36 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 200 kg.
Roue 150 mm
La roue Puretech pour roulette présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 32 mm. Le corps est fabriqué en tôle d'acier et équipé d'un roulement à billes conique, avec un moyeu d'une longueur de 36 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 200 kg.
Roue 100 mm
La roue Elastech pour roulette présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 45 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 80 mm
La roue Puretech pour roulette présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir d'une largeur de 35 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un moyeu lisse d'une longueur de 46 mm et d'un alésage de 8,3 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 200 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles et commerciales nécessitant une mobilité contrôlée.