Roue 260 mm
Maxtech
EAN:
4031582459081
Numéro de produit :
PNR260x82-Ø20 HL74 black
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roue Maxtech présente un diamètre de 260 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 82 mm, mon...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
La roue Maxtech présente un diamètre de 260 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 82 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé de roulements rouleaux et d'un moyeu de 74 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles variées incluant l'aérospatiale, l'automobile, la construction de machines et les équipements de transport.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Roue
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes