Aros de alta calidad
Nuestra serie
Aro 160 mm
El aro Ultratech plus es una rueda de alta precisión con un diámetro de 160 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, con un cubo de 60 mm de longitud y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con una capacidad estática de 1600 kg. Está diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción.
Aro 160 mm
El aro Ultratech de hierro fundido presenta un diámetro de 160 mm con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, rodamiento de bolas de precisión, longitud de cubo de 60 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Aplicaciones incluyen industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes OEM automotrices, y equipos de producción industrial.
Aro 200 mm
El aro Ultratech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, equipada con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho y rodamiento de bolas de precisión. La longitud del cubo es de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece capacidad de carga estática de 1600 kg y capacidad dinámica de 800 kg a 4 km/h o 640 kg a 6 km/h. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción pesada.
Aro 160 mm
El aro Ultratech es una rueda de alta precisión con un diámetro de 160 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio para eje de 20 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AGV pesados, fabricantes OEM automotrices y carretillas elevadoras.
Aro 200 mm
El aro Ultratech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en aluminio con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga estática de 1600 kg y capacidades dinámicas de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción industrial pesada.
Aro 160 mm
El aro Ultratech plus es una rueda de hierro fundido con un diámetro de 160 mm, equipada con una banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho y rodamiento de bolas de precisión. Presenta un orificio para eje de 20 mm de diámetro y una longitud de cubo de 60 mm. Su capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática de 1600 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción industrial.
Aro 200 mm
El aro Ultratech plus es una rueda de alta resistencia con un diámetro de 200 mm, fabricada con cuerpo de hierro fundido y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, con un cubo de 60 mm de longitud y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Ideal para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AGV pesados, fabricantes OEM y equipos automatizados.
Aro 200 mm
El aro Maxtech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de poliuretano espumado de 50 mm de ancho y longitud de cubo de 60 mm, equipada con rodamiento de bolas de precisión y orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricación automotriz, maquinaria industrial, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Maxtech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de poliuretano espumado de 30 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y eje con orificio de 8 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores y maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos inoxidable. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos inoxidable. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 4 km/h y estática de 300 kg. Ideal para industria aeroespacial, fabricantes OEM de automóviles, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos inoxidable. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y estática de 600 kg, siendo ideal para industria aeroespacial, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos inoxidable. El cubo tiene una longitud de 58 mm con un diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 600 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Maxtech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos inoxidable y longitud de cubo de 58 mm con orificio de eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a 4 km/h y estática de 700 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricantes OEM de automóviles, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Duratech silent está fabricado con material híbrido de amortiguación y cuenta con una banda de rodadura de poliamida de 36 mm de ancho, proporcionando un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de 100 mm, longitud de cubo de 44 mm y orificio para eje de 12 mm de diámetro, incorpora rodamiento de rodillos para un movimiento suave y eficiente. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 320 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y bajo nivel de ruido.
Aro 125 mm
El aro Duratech silent está fabricado con material híbrido de amortiguación y cuenta con una banda de rodadura de poliamida de 36 mm de ancho, ofreciendo un diámetro total de 125 mm y una longitud de cubo de 44 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro. Este aro incorpora rodamiento de rodillos y proporciona una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 400 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren resistencia y funcionamiento silencioso.
Aro 100 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado de 34 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos. La longitud del cubo es de 44,4 mm con un diámetro de orificio del eje de 12 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 320 kg, siendo ideal para sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado de 40 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y estática de 500 kg, siendo ideal para sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Novatech está fabricado en hierro fundido con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho y un diámetro de 200 mm. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, con un orificio para eje de 30 mm de diámetro y una longitud de cubo de 90 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 2800 kg y capacidades dinámicas de 1400 kg a 3 km/h, 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios y maquinaria pesada.
Aro 250 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 250 mm, banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, cubo de 60 mm de longitud y orificio para eje de 25 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 1440 kg a 4 km/h y 1200 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 2880 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV pesados, equipos aeroportuarios y maquinaria de construcción.
Aro 82 mm
El aro Novatech está fabricado con cuerpo de acero e hierro y cuenta con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 90 mm de ancho, con un diámetro total de 82 mm y longitud de cubo de 90 mm, incorporando un orificio para eje de 20 mm de diámetro y rodamiento de bolas de precisión. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 750 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática de 1500 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios y maquinaria pesada.
Aro 85 mm
El aro Novatech está fabricado con cuerpo de acero e hierro y cuenta con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 105 mm de ancho, con un diámetro total de 85 mm y longitud de cubo de 110 mm, incorporando un orificio para eje de 12 mm de diámetro y rodamiento de bolas de precisión sellado. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 1000 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática de 2000 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios y maquinaria pesada.
Aro 200 mm
El aro Puretech air es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada con chapa de acero y equipada con neumático de perfil de línea de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y duradero, con un orificio de eje de 20 mm de diámetro y una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 150 kg, proporcionando un rendimiento óptimo en aplicaciones industriales que requieren movilidad y resistencia.
Aro 65 mm
El aro Duratech presenta un diámetro de 65 mm con una banda de rodadura de 32 mm de ancho, fabricado en poliamida pesada con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, diámetro de orificio del eje de 12 mm y longitud del cubo de 32 mm. Ofrece capacidad de carga dinámica de 290 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 580 kg. Aplicable en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria y equipos de transporte.