Aro 85 mm
Novatech
EAN:
4031582453003
Número de producto:
ETX085x105-Ø12 HL110-F
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Novatech está fabricado con cuerpo de acero e hierro y cuenta con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 105 mm ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
El aro Novatech está fabricado con cuerpo de acero e hierro y cuenta con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 105 mm de ancho, con un diámetro total de 85 mm y longitud de cubo de 110 mm, incorporando un orificio para eje de 12 mm de diámetro y rodamiento de bolas de precisión sellado. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 1000 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática de 2000 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios y maquinaria pesada.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Rueda
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Sello de protección
Ruedas con rodamientos sellados para proteger contra salpicaduras de agua y suciedad