Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando rolamento axial de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida, pesada, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 960 kg a 4 km/h ou 800 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 1600 kg. Este rodízio destina-se a aplicações exigentes como indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
9652TOP150P63 CL67
EAN
4031582314922
Número de material S4
990830409
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio
Largura geral
116 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
960 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
800 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Altura total
200 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-30 °C
Peso geral
4,34 kg
Nome do produto
Kappa load
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
135 mm
Largura da placa
110 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material
Ferro fundido ou forjado, pesado
Rolamento giratório
Rolamento axial de esferas
Diâmetro do dome
111 mm
Interferência giratória
275 mm
Offset
58 mm
Raio giratório
137,5 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
150 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Branco natural
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
Construção robusta
Carcaça de aço pesado para alta capacidade de carga
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

A roda Duratech é uma roda técnica fabricada em poliamida pesada com diâmetro de 150 mm, largura de banda de rodagem de 50 mm e comprimento do cubo de 60 mm, apresentando um furo de eixo de 20 mm de diâmetro. Equipada com rolamento de esferas de precisão, o material da banda de rodagem é idêntico ao centro da roda. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1600 kg e capacidades de carga dinâmica de 960 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, sendo adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade.

150 mm
960 kg
150 mm
960 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 150 mm
Rodízio giratório 150 mm
Kappa load
9650TOP150P63 CL67

O rodízio giratório Kappa load é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda possui corpo em poliamida, pesada, com piso idêntico ao centro da roda e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 960 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 1600 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 150 mm
Rodízio giratório com travão direcional 150 mm
Kappa load
9651TOP150P63 CL67

O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento axial de esferas para movimento de rotação suave e durável. A roda apresenta um corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 150 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 960 kg a 4 km/h ou 800 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 1600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, bem como carrinhos de produção e de plataforma.

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 150 mm
Rodízio giratório 150 mm
Kappa load
9650TOP150P63 CL67

O rodízio giratório Kappa load é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda possui corpo em poliamida, pesada, com piso idêntico ao centro da roda e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 960 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 1600 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 150 mm
Rodízio giratório com travão direcional 150 mm
Kappa load
9651TOP150P63 CL67

O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento axial de esferas para movimento de rotação suave e durável. A roda apresenta um corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 150 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 960 kg a 4 km/h ou 800 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 1600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, bem como carrinhos de produção e de plataforma.

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg