Roda 150 mm
Duratech
Número da encomenda:
199801045
EAN:
4031582322699
Número de produto:
TOP 150x50-Ø20 HL60
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Duratech é uma roda técnica fabricada em poliamida pesada com diâmetro de 150 mm, largura de banda de rodagem de 50 mm e ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Duratech é uma roda técnica fabricada em poliamida pesada com diâmetro de 150 mm, largura de banda de rodagem de 50 mm e comprimento do cubo de 60 mm, apresentando um furo de eixo de 20 mm de diâmetro. Equipada com rolamento de esferas de precisão, o material da banda de rodagem é idêntico ao centro da roda. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1600 kg e capacidades de carga dinâmica de 960 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, sendo adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais