Rodízio giratório 150 mm
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
Ficheiros CAD
Folhas de dados
Acessórios
A roda Duratech é uma roda técnica fabricada em poliamida pesada com diâmetro de 150 mm, largura de banda de rodagem de 50 mm e comprimento do cubo de 60 mm, apresentando um furo de eixo de 20 mm de diâmetro. Equipada com rolamento de esferas de precisão, o material da banda de rodagem é idêntico ao centro da roda. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1600 kg e capacidades de carga dinâmica de 960 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, sendo adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade.
Produtos relacionados
O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento axial de esferas para movimento de rotação suave e durável. A roda apresenta um corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 150 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 960 kg a 4 km/h ou 800 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 1600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, bem como carrinhos de produção e de plataforma.
O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando rolamento axial de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida, pesada, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 960 kg a 4 km/h ou 800 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 1600 kg. Este rodízio destina-se a aplicações exigentes como indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
Produtos relacionados
O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento axial de esferas para movimento de rotação suave e durável. A roda apresenta um corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 150 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 960 kg a 4 km/h ou 800 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 1600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, bem como carrinhos de produção e de plataforma.
O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando rolamento axial de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida, pesada, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 960 kg a 4 km/h ou 800 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 1600 kg. Este rodízio destina-se a aplicações exigentes como indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.