Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila
EAN:
4031582341119
Número de produto:
2477DYK075R07-Ø31-35
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio giratório com travão total Agila é equipado com um expansor sintético, redondo como sistema de fixação, sendo necessár...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão total Agila é equipado com um expansor sintético, redondo como sistema de fixação, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutivo e rolamento cónico para funcionamento eficiente. O rodízio possui diâmetro da roda de 75 mm e altura total de 103 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 55 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 110 kg, tornando-o ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Conjunto de Pegas
Funcionalidades especiais