Roda 75 mm
Puretech
Número da encomenda:
199004955
EAN:
4031582070149
Número de produto:
DIK 075x25-Ø6,1
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 75 mm, fabricada em chapa de aço e equipada com piso em borracha sólida ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 75 mm, fabricada em chapa de aço e equipada com piso em borracha sólida que não deixa marcas, com largura de 25 mm. Possui rolamento cónico, furo do eixo de 6 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 28 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 55 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 110 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade suave e resistente.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais