Roulettes en métal
- Industrie
-
Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roues de haute qualité
- Accessoires pour solutions de mobilité
- Systèmes motorisés
- Actus & Innovation
- À propos de nous
- Boutique en ligne
Roulette pivotante à blocage total antérieur 300 mm
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 300 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 355 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 2400 kg à 4 km/h et 2000 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 4000 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante 250 mm
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 250 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur hors tout de 305 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1440 kg à 4 km/h ou 1200 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2400 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante à blocage total antérieur 200 mm
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. La hauteur totale de l'ensemble atteint 245 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1200 kg à 4 km/h ou 1000 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 2000 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur hors tout de 255 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1680 kg à 4 km/h ou 1400 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2800 kg. Elle est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi que systèmes AGV lourds.
Roulette pivotante à blocage directionnel 150 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux. La roue de 150 mm de diamètre est fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 960 kg à 4 km/h et 800 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 205 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 900 kg à 4 km/h ou 750 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1500 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante 300 mm
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 300 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur hors tout de 355 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1440 kg à 4 km/h ou 1200 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2400 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante 300 mm
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 300 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur hors tout de 355 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 2400 kg à 4 km/h ou 2000 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 4000 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante 250 mm
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 250 mm de diamètre présente un corps en aluminium et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 305 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 2000 kg et des capacités dynamiques de 1000 kg à 4 km/h ou 800 kg à 6 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un châssis en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur moyeu lisse. Avec une hauteur totale de 245 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1200 kg à 4 km/h ou 1000 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2000 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante 250 mm
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 250 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur hors tout de 305 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1320 kg à 4 km/h ou 1100 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante à blocage directionnel 160 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 205 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 900 kg à 4 km/h ou 750 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1500 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante à blocage directionnel 250 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 250 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur hors tout atteint 305 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1440 kg à 4 km/h et 1200 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 2400 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.
Roulette pivotante à blocage directionnel 300 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 300 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 355 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1440 kg à 4 km/h ou 1200 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2400 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante à blocage directionnel 250 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 250 mm de diamètre présente un corps en aluminium et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 305 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1000 kg à 4 km/h ou 800 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2000 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.
Roulette pivotante à blocage directionnel 160 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux. La roue de 160 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 205 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1020 kg à 4 km/h ou 850 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1700 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et verre, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante à blocage directionnel 250 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux. La roue de 250 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 305 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1320 kg à 4 km/h ou 1100 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante à blocage total antérieur 160 mm
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 205 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 900 kg à 4 km/h et 750 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1500 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.
Roulette pivotante à blocage total antérieur 250 mm
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 250 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur hors tout atteint 305 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1440 kg à 4 km/h et 1200 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 2400 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et verre, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante à blocage total antérieur 300 mm
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 300 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 355 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1440 kg à 4 km/h et 1200 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 2400 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante à blocage total antérieur 250 mm
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 250 mm de diamètre présente un corps en aluminium et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur hors-tout de 305 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1000 kg à 4 km/h ou 800 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2000 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et verre, ainsi qu'aux chariots de production et plateformes industrielles.
Roulette pivotante à blocage total antérieur 200 mm
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 200 mm de diamètre est fabriquée en polyamide forte charge, avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 245 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1200 kg à 4 km/h ou 1000 kg à 6 km/h, et supporte une charge statique maximale de 2000 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.
Roulette pivotante à blocage total antérieur 250 mm
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 250 mm de diamètre est fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue et dispose d'un moyeu lisse. Avec une hauteur totale de 305 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1320 kg à 4 km/h ou 1100 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2200 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et verre, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante à blocage total antérieur 150 mm
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 150 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 960 kg à 4 km/h ou 800 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et verre, ainsi que les chariots de production et plateformes.
Foire aux questions
Avantages des roulettes métalliques
Roulettes en métal sont conçues pour être robustes, durables et fiables, même dans les conditions les plus exigeantes. Conçus pour résister à de lourdes charges, à des impacts et à des environnements difficiles, ils sont couramment utilisés dans les applications industrielles, commerciales et institutionnelles. Grâce à une gamme de tailles, de matériaux de roues et d'options de montage, elles peuvent être adaptées à une grande variété de besoins.
Les roulettes métalliques TENTE offrent de nombreux avantages :
Capacité de charge élevée — Grâce à leur construction robuste, les roulettes métalliques sont idéales pour transporter de lourdes charges sans compromettre la stabilité. Leur conception robuste leur permet de supporter des capacités de poids élevées sur de longues périodes d'utilisation.
Durabilité exceptionnelle — Fabriquées en acier ou en d'autres métaux robustes, ces roulettes offrent une excellente résistance à l'usure, à l'abrasion et à une utilisation intensive. Cela en fait une solution fiable pour les environnements de travail difficiles.
Résistance à la température et aux chocs — Les roulettes en métal peuvent fonctionner de manière fiable par temps chaud et froid et sont moins sujettes aux dommages causés par les chocs, ce qui les rend adaptées à un usage industriel exigeant.
Compatibilité polyvalente — Qu'elles soient associées à des roues en polyuréthane, en polyamide ou en caoutchouc, les roulettes métalliques s'adaptent à différents types de sols et applications. Ils sont disponibles en versions fixes, pivotantes, en acier inoxydable, résistantes à la chaleur et freinées pour répondre aux différents besoins de mobilité.
Types de roulettes métalliques
Roulettes en métal sont disponibles dans une variété de modèles robustes pour répondre aux exigences individuelles des environnements exigeants. Chaque type est conçu pour offrir des avantages spécifiques, allant d'une capacité de charge et d'une résistance à la corrosion exceptionnelles à des structures renforcées pour une utilisation intensive. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roulettes métalliques les plus courants et leurs principaux avantages :
Roulettes métalliques robustes
Les roulettes métalliques robustes sont conçues pour supporter des charges extrêmes et des conditions d'utilisation exigeantes. Ils sont généralement construits en acier solide avec des boîtiers renforcés, offrant une capacité de charge et une durabilité supérieures dans les environnements industriels difficiles. Couramment utilisées sur les chariots de transport lourds, les véhicules guidés automatisés, les équipements de machinerie lourde et plus encore, ces roulettes offrent une résistance et des performances sans compromis. Nos roulettes métalliques robustes les plus résistantes, la TENTE Omikron twin, peuvent supporter sans effort des charges allant jusqu'à 15 000 kg et, avec des versions personnalisées, même jusqu'à 30 000 kg. Cependant, nos autres roulettes métalliques robustes, telles que Delta, Zeta ou Kappa, peuvent également supporter des charges allant jusqu'à 750 kg, 800 kg ou 3 000 kg.
Roulettes en Acier Inoxydable
Roulettes en acier inoxydable sont conçues pour les environnements qui exigent à la fois résistance à la corrosion et hygiène. Idéales pour une utilisation dans les secteurs de la transformation alimentaire, médicale et pharmaceutique, elles offrent une lavabilité, une longue durée de vie et une fiabilité dans des conditions humides ou exposées à des produits chimiques. Roulettes en acier inoxydable sont disponibles dans différentes configurations pour répondre aux exigences individuelles d'un large éventail d'applications, par exemple en tant que roulettes robustes, résistantes à la chaleur ou en acier inoxydable avec freins.
Roulettes en acier passivé au zinc
Les roulettes en acier zingué offrent un équilibre fiable entre résistance et protection contre la corrosion. Le revêtement en zinc offre une résistance de base à l'humidité et à l'usure environnementale, ce qui fait de ces roulettes une solution idéale pour les applications industrielles et commerciales générales telles que les chariots de transport, les établis de travail, les armoires à outils, etc.
Domaines d'application des roulettes métalliques
Roulettes en métal constituent l'épine dorsale des applications qui exigent robustesse, stabilité et fiabilité. Leur construction robuste les rend indispensables dans les environnements industriels, logistiques et commerciaux où des déplacements fréquents et une capacité de charge élevée sont essentiels. Dans les environnements industriels, ils sont couramment utilisés sur les chariots de transport, les chariots à outils et les établis de travail, assurant un mouvement fluide sous de lourdes charges et garantissant des performances durables à long terme. Dans les domaines de la logistique et de l'entreposage, les roulettes métalliques supportent les chariots à palettes, les conteneurs roulants et les systèmes AGV, permettant une manutention efficace des marchandises et des performances fiables en utilisation continue. Dans les applications de vente au détail et commerciales, on les trouve sur les chariots d'achat, les présentoirs et les cages roulantes, où la mobilité, la robustesse et la facilité de manœuvre sont nécessaires pour permettre des aménagements flexibles et un fonctionnement quotidien. Quel que soit l'environnement, les roulettes métalliques constituent une solution de mobilité fiable pour les applications qui combinent des exigences de charge plus élevées avec une longue durée de vie.