Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 200 mm
Zeta reverse
EAN:
4031582478204
Réf. produit :
468SICP200P63-75A
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Boîtier solide
La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Zeta reverse est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Zeta reverse est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier forte charge et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en aluminium associé à une bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 200 mm et une hauteur hors tout de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1400 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
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
Boîtier solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement
Entretien rapide
Roulements pivotants lubrifiés avec graisse longue durée et équipés d’un graisseur pour un entretien facile
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Alignement automatique
Lorsqu’elle est soulevée, la roulette s’aligne automatiquement dans le sens de la marche