Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Omikron flex est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis est fabriqué en acier mécano-soudé, garantissant une robustesse optimale. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue est de 200 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 272 mm. Cette roulette offre une capacité de charge statique de 1400 kg. En utilisation dynamique, elle supporte 700 kg à une vitesse de 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, permettant une adaptation flexible aux différentes conditions d'exploitation industrielle.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
9858ICP200P63 75SH HL50
EAN
4031582457452
Core attributes
Type
Roulette fixe
Capacité de charge à 4 km/h
700 kg
Capacité de charge à 6 km/h
560 kg
Capacité de charge statique
1400 kg
Compression maximale
35 mm
Hauteur
272 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
9 kg
Nom du produit
Omikron flex
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
20 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur de la platine
140 mm
Largeur de la platine
110 mm
Housing
Forme de la chape
Fonction spéciale
Matériau
Acier mécano-soudé
Wheel
Dureté du bandage (A)
75 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane coulé, Ultratech
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour une grande capacité de charge
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement
Surfaces durables
Galvanisation de haute qualité pour une longue durée de vie dans des conditions difficiles
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge