Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582357738
Número de produto:
2977YGO075P50
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Suporte fixo
O Agila twin é um rodízio giratório com travão total equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações que exi...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila twin é um rodízio giratório com travão total equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações que exigem mobilidade controlada e segurança. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta um corpo em polipropileno eletro-condutivo com banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, montada sobre rolamento liso, oferecendo excelente desempenho em superfícies diversas. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 102 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. É ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, mobiliário e expositores de loja.
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
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão