Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Agila twin é um rodízio giratório equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações que exigem mobilidade e condutividade elétrica. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, montada sobre rolamento liso. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 102 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2970YGO075P50
EAN
4031582357721
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
102 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,56 kg
Nome do produto
Agila twin
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
61,5 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
56 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
51,5 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
46,5 mm
Comprimento da placa
77 mm
Largura da placa
67 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
137,8 mm
Offset
31,4 mm
Raio giratório
68,9 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Borracha termoplástica, eletro-condutivo
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
75 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
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
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila twin
2977YGO075P50

O Agila twin é um rodízio giratório com travão total equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações que exigem mobilidade controlada e segurança. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta um corpo em polipropileno eletro-condutivo com banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, montada sobre rolamento liso, oferecendo excelente desempenho em superfícies diversas. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 102 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. É ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, mobiliário e expositores de loja.

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila twin
2977YGO075P50

O Agila twin é um rodízio giratório com travão total equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações que exigem mobilidade controlada e segurança. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta um corpo em polipropileno eletro-condutivo com banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, montada sobre rolamento liso, oferecendo excelente desempenho em superfícies diversas. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 102 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. É ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, mobiliário e expositores de loja.

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg