Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
Integral twin
Número da encomenda:
990033077
EAN:
4031582302561
Número de produto:
2944UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Design premiado
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perf...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um rolamento de esferas de precisão para o movimento giratório. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Prémio Alemão de Design
Prémio Alemão de Design
Prémio Red Dot Design
Prémio Red Dot Design
Funcionalidades especiais