Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento de precisão, oferecendo diâmetro de 160 mm para excelente capacidade de rolamento. Com altura total de 200 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 135 kg a velocidade de 4 km/h e carga estática de 270 kg. Ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3470PVR160P63
EAN
4031582304237
Número de material S4
990036298
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
135 kg
Capacidade de carga estática
270 kg
Altura total
200 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
2,06 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
270 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
135 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
160 mm
Largura do corpo
40 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 160 mm
Puretech
PVR 160x40-Ø20

A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 160 mm e largura da banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta. O cubo possui comprimento de 58 mm e furo do eixo com diâmetro de 20 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 135 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 270 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade confiável.

160 mm
135 kg
160 mm
135 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Alpha
3471PVR160P63

O rodízio giratório com travão direcional Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda de 160 mm de diâmetro combina corpo em polipropileno resistente com banda de rodagem em borracha sólida preta, montada sobre rolamento de precisão para funcionamento silencioso. Com altura total de 200 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 135 kg a 4 km/h e estática de 270 kg. Ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 160 mm
Alpha
3472PVR160P63

O rodízio giratório com travão total Alpha, com extremidade do rodízio, está equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para um movimento suave e duradouro. A roda apresenta um corpo em polipropileno resistente com uma banda de rodagem em borracha sólida preta, complementada por um sistema de rolamento de alta qualidade, oferecendo um diâmetro de 160 mm. Com uma altura total de 200 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 135 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma carga estática máxima de 270 kg, sendo ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Rodízio fixo 160 mm
Alpha
3478PVR160P63

O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta, equipada com rolamento de alta qualidade para funcionamento suave. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 135 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 270 kg. É adequado para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Rodízio giratório com travão total 160 mm
Alpha
3477PVR160P63

O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm para excelente mobilidade. Com altura total de 200 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 135 kg a 4 km/h e uma carga estática de 270 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Alpha
3471PVR160P63

O rodízio giratório com travão direcional Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda de 160 mm de diâmetro combina corpo em polipropileno resistente com banda de rodagem em borracha sólida preta, montada sobre rolamento de precisão para funcionamento silencioso. Com altura total de 200 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 135 kg a 4 km/h e estática de 270 kg. Ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 160 mm
Alpha
3472PVR160P63

O rodízio giratório com travão total Alpha, com extremidade do rodízio, está equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para um movimento suave e duradouro. A roda apresenta um corpo em polipropileno resistente com uma banda de rodagem em borracha sólida preta, complementada por um sistema de rolamento de alta qualidade, oferecendo um diâmetro de 160 mm. Com uma altura total de 200 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 135 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma carga estática máxima de 270 kg, sendo ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Rodízio fixo 160 mm
Alpha
3478PVR160P63

O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta, equipada com rolamento de alta qualidade para funcionamento suave. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 135 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 270 kg. É adequado para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Rodízio giratório com travão total 160 mm
Alpha
3477PVR160P63

O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm para excelente mobilidade. Com altura total de 200 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 135 kg a 4 km/h e uma carga estática de 270 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg