Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 160 mm e largura da banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta. O cubo possui comprimento de 58 mm e furo do eixo com diâmetro de 20 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 135 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 270 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade confiável.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
PVR 160x40-Ø20
EAN
4031582321296
Número de material S4
199023492
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
135 kg
Capacidade de carga estática
270 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,84 kg
Nome do produto
Puretech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
58 mm
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
160 mm
Largura do corpo
40 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
special-features-image
Funcionalidades especiais