Rodízio giratório com travão combinado 125 mm
Linea
EAN:
4031582378375
Número de produto:
594CUAP125P52 RAL9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão combinado Linea apresenta uma placa de fixação retangular com espaçamento furo "medida EUA" para ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão combinado Linea apresenta uma placa de fixação retangular com espaçamento furo "medida EUA" para montagem segura. O alojamento em poliamida incorpora um rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 148,5 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 130 kg a 3 km/h e uma carga estática máxima de 260 kg. A sua construção robusta e características técnicas tornam-no ideal para aplicações hospitalares, equipamentos médicos, mobiliário de escritório e carrinhos profissionais onde são exigidos desempenho fiável e capacidade de carga elevada.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais