Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão direcional Linea apresenta uma placa de fixação retangular com espaçamento furo "medida EUA" para montagem segura. A carcaça em poliamida incorpora um rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 148 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 130 kg a 3 km/h e uma carga estática máxima de 260 kg. É ideal para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário de escritório, carrinhos hospitalares e sistemas de limpeza profissional, proporcionando desempenho confiável em ambientes exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5941UAP125P52 RAL9002
EAN
4031582352399
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Largura geral
82 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
130 kg
Capacidade de carga estática
260 kg
Altura total
148 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nome do produto
Linea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular, espaçamento furo “medida EUA”
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
76 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
72 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
52 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
44,5 mm
Comprimento da placa
95 mm
Largura da placa
70 mm
Housing
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
258 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
129 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design
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
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O acessório Linea é um componente técnico desenvolvido para complementar e otimizar o funcionamento de rodízios industriais, proporcionando uma solução eficaz para aplicações que exigem mobilidade controlada e estabilidade operacional. Este acessório integra-se perfeitamente com sistemas de rodízios existentes, oferecendo características técnicas que melhoram a performance geral do conjunto.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório 125 mm
Linea
5940UAP125P52 RAL9002

O rodízio giratório Linea é equipado com uma placa de fixação retangular, espaçamento furo "medida EUA" para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento suave e duradouro. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência e durabilidade, complementada por rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro da roda de 125 mm e altura total de 148 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 130 kg a 3 km/h e capacidade estática de 260 kg. É ideal para aplicações em equipamentos médicos, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos de imagiologia, carrinhos de medicação, mobiliário hospitalar, sistemas de catering e equipamentos de limpeza profissional.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Linea
5947UAP125P52 RAL9002

O rodízio giratório com travão total Linea apresenta uma placa de fixação retangular com espaçamento furo "medida EUA" para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento suave e duradouro. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente manobrabilidade. As dimensões incluem uma altura total de 148 mm, proporcionando um perfil compacto. A capacidade de carga dinâmica atinge 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 260 kg, garantindo desempenho confiável em aplicações médicas, hospitalares e industriais exigentes.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Rodízio giratório com travão combinado 125 mm
Linea
594CUAP125P52 RAL9002

O rodízio giratório com travão combinado Linea apresenta uma placa de fixação retangular com espaçamento furo "medida EUA" para montagem segura. O alojamento em poliamida incorpora um rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 148,5 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 130 kg a 3 km/h e uma carga estática máxima de 260 kg. A sua construção robusta e características técnicas tornam-no ideal para aplicações hospitalares, equipamentos médicos, mobiliário de escritório e carrinhos profissionais onde são exigidos desempenho fiável e capacidade de carga elevada.

125 mm
148.5 mm
130 kg
125 mm
148.5 mm
130 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório 125 mm
Linea
5940UAP125P52 RAL9002

O rodízio giratório Linea é equipado com uma placa de fixação retangular, espaçamento furo "medida EUA" para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento suave e duradouro. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência e durabilidade, complementada por rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro da roda de 125 mm e altura total de 148 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 130 kg a 3 km/h e capacidade estática de 260 kg. É ideal para aplicações em equipamentos médicos, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos de imagiologia, carrinhos de medicação, mobiliário hospitalar, sistemas de catering e equipamentos de limpeza profissional.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Linea
5947UAP125P52 RAL9002

O rodízio giratório com travão total Linea apresenta uma placa de fixação retangular com espaçamento furo "medida EUA" para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento suave e duradouro. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente manobrabilidade. As dimensões incluem uma altura total de 148 mm, proporcionando um perfil compacto. A capacidade de carga dinâmica atinge 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 260 kg, garantindo desempenho confiável em aplicações médicas, hospitalares e industriais exigentes.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Rodízio giratório com travão combinado 125 mm
Linea
594CUAP125P52 RAL9002

O rodízio giratório com travão combinado Linea apresenta uma placa de fixação retangular com espaçamento furo "medida EUA" para montagem segura. O alojamento em poliamida incorpora um rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 148,5 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 130 kg a 3 km/h e uma carga estática máxima de 260 kg. A sua construção robusta e características técnicas tornam-no ideal para aplicações hospitalares, equipamentos médicos, mobiliário de escritório e carrinhos profissionais onde são exigidos desempenho fiável e capacidade de carga elevada.

125 mm
148.5 mm
130 kg
125 mm
148.5 mm
130 kg