Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório com travão central, total ou direcional Integral apresenta uma espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A estrutura é fabricada em folha de aço média e equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão selado, com diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem uma altura total de 229 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3 km/h e 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de diálise, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos, macas e aparelhos de ultrassons.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2044UAX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582300208
Número de material S4
990037270
Core attributes
Certificação
Testado e monitorizado por TÜV Süd
Tipo
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional
Largura geral
70 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
150 kg
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
450 kg
Altura total
229 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
1,53 kg
Nome do produto
Integral
Padrão
EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Quantidade de furos: parafusos de fixação
4
Sugestão
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.
Tipo de fixação
Espiga com furo para barras de perfil
Diâmetro do Furo
28 mm
Comprimento do Furo
96 mm
Posição da rosca do furo
19 mm
Housing
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Fechado
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
70 mm
Interferência giratória
320 mm
Offset
60 mm
Raio giratório
160 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
59 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
35 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
35 mm
Anti-fios
Anti-fios integrados
Cor do Piso
Cinzento ardósia (RAL7015)
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor da Roda
Cinzento ardósia (RAL7015)
Conjunto de Pegas
Sugestão
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.

Prémio IF Design

Prémio IF Design

Prémio Red Dot Design

Prémio Red Dot Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Adaptador
Adapter m. Gew. Stift

O Acessório é um componente técnico desenvolvido especificamente para rodízios, oferecendo funcionalidade adicional e melhoramento do desempenho operacional. Este acessório apresenta um peso de 0,1 kg, proporcionando uma solução leve que não compromete a capacidade de carga do sistema de rodízios. A sua construção permite integração eficiente com diversos tipos de rodízios, garantindo compatibilidade e facilidade de instalação em aplicações industriais e comerciais.

Acessório
Alavanca de comutação
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Este acessório para rodízio apresenta uma construção robusta e funcional, desenvolvido especificamente para complementar e otimizar o desempenho de sistemas de rodízios industriais. Com um peso de 0,12 kg, este componente oferece uma solução leve mas durável, adequada para diversas aplicações técnicas onde é necessário melhorar a funcionalidade ou adaptar características específicas do rodízio principal.

Acessório
Alavanca de comutação
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Este acessório para rodízio apresenta uma construção compacta e funcional, desenvolvido especificamente para complementar sistemas de rodízios industriais e comerciais. Com um peso de apenas 0,06 kg, este componente oferece uma solução leve que não compromete a capacidade de carga total do conjunto, mantendo simultaneamente a durabilidade necessária para aplicações exigentes em ambientes profissionais.

Acessório
Alavanca de comutação
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Este acessório para rodízio apresenta uma construção robusta e funcional, desenvolvido especificamente para complementar e otimizar o desempenho de sistemas de rodízios industriais. Com um peso de 0,09 kg, este componente oferece uma solução leve que não compromete a capacidade de carga do conjunto, mantendo simultaneamente a durabilidade necessária para aplicações exigentes em ambientes industriais e comerciais.

Acessório
Bucha de rolamento
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

O Acessório é um componente técnico desenvolvido especificamente para rodízios, oferecendo funcionalidade adicional e melhoramento do desempenho do sistema de mobilidade. Este acessório apresenta um peso de 0,04 kg, proporcionando uma solução leve que não compromete a capacidade de carga ou a manobrabilidade do rodízio principal, sendo ideal para aplicações industriais e comerciais que requerem componentes auxiliares fiáveis e eficientes.

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato quadrado, proporcionando uma solução técnica eficaz para ajustes dimensionais em sistemas de rodagem. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 28 mm, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de aplicações industriais. Com um peso de apenas 0,05 kg, oferece uma relação peso-resistência otimizada para instalações que requerem componentes leves mas duráveis.

Acessório
Barra de perfil
Profilstahl 6kt-11x1000

O Acessório é um componente técnico concebido especificamente para complementar e otimizar o funcionamento de rodízios industriais, proporcionando funcionalidades adicionais essenciais para aplicações especializadas. Este acessório integra-se perfeitamente com sistemas de rodízios existentes, oferecendo soluções técnicas que melhoram a performance operacional e a durabilidade do conjunto.

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato quadrado, proporcionando uma solução técnica eficaz para ajustes dimensionais em sistemas de rodagem. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 28 mm, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de aplicações industriais. Com um peso de apenas 0,04 kg, oferece uma relação peso-resistência otimizada para instalações que requerem componentes leves mas duráveis.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão central e total 200 mm
Rodízio giratório com travão central e total 200 mm
Integral
2046UAX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W

O rodízio giratório com travão central e total Integral apresenta uma espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço média e equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão selado, com diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem uma altura total de 229 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de diálise, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos, macas e aparelhos de ultrassons.

200 mm
229 mm
150 kg
200 mm
229 mm
150 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão central e total 200 mm
Rodízio giratório com travão central e total 200 mm
Integral
2046UAX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W

O rodízio giratório com travão central e total Integral apresenta uma espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço média e equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão selado, com diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem uma altura total de 229 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de diálise, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos, macas e aparelhos de ultrassons.

200 mm
229 mm
150 kg
200 mm
229 mm
150 kg