Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 125 mm
Integral
Número da encomenda:
990035722
EAN:
4031582300161
Número de produto:
2044UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Design premiado
O rodízio giratório com travão central, total ou direcional Integral apresenta uma espiga com furo para barras de perfil como si...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão central, total ou direcional Integral apresenta uma espiga com furo para barras de perfil como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 158 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de diálise, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, macas e aparelhos de ultrassons.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Prémio Red Dot Design
Prémio Red Dot Design
Funcionalidades especiais