Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila twin
Número da encomenda:
990003076
EAN:
4031582302899
Número de produto:
2977DIK075P30-10,3
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Suporte fixo
O Agila twin é um rodízio giratório com travão total equipado com furo da rosca para fixação. O alojamento é fabricado em folha ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila twin é um rodízio giratório com travão total equipado com furo da rosca para fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que assegura movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico para funcionamento silencioso e eficiente. O diâmetro da roda é de 75 mm e a altura total do conjunto atinge 99 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, bem como mobiliário e expositores de loja.
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
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão