Rodízio giratório 50 mm
Agila twin
EAN:
4031582439472
Número de produto:
2970PJH050P30-10,3
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Carcaça sólida
O rodízio giratório Agila twin apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça fabricada em folha de ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório Agila twin apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento liso, apresentando um diâmetro de 50 mm que proporciona excelente manobrabilidade. As dimensões incluem uma altura total de 69 mm, adequada para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica atinge 70 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 140 kg. Este rodízio é especialmente indicado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais