Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
Agila twin
Número da encomenda:
990030577
EAN:
4031582302783
Número de produto:
2975DIK050P30-11
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Carcaça sólida
O Agila twin é um rodízio giratório com travão da roda equipado com furo da rosca como sistema de fixação. O alojamento é fabric...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila twin é um rodízio giratório com travão da roda equipado com furo da rosca como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta um corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. O rodízio possui diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 69 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 120 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, bem como mobiliário e expositores de loja.
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
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão