Rodízio fixo 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582336504
Número de produto:
5088PJC100R05-22x40
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio fixo Galea stainless é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura e carcaça fabricada em poliamida resist...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio fixo Galea stainless é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura e carcaça fabricada em poliamida resistente. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e durabilidade, e incorpora rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável para funcionamento suave e prolongado. Com diâmetro de roda de 100 mm, o conjunto possui altura total de 139 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg, tornando-o adequado para aplicações industriais que exigem mobilidade confiável e resistência elevada.
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)