Rodízio giratório 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582308501
Número de produto:
5080PJC100R05-22x40
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Galea stainless apresenta espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora ro...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Galea stainless apresenta espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda combina corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável, proporcionando funcionamento silencioso e resistente à corrosão. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 139 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, onde a higiene e resistência são fundamentais.
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)