Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Stylea
EAN:
4031582344233
Número de produto:
5925XOI065L51-11 DOM23x43,6
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão da roda Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão da roda Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento giratório com espiga, garantindo movimento suave e controlado. A roda possui um diâmetro de 65 mm, com corpo em poliamida eletro-condutivo e piso do mesmo material do centro da roda, montada sobre rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e duradouro. As dimensões totais incluem uma altura geral de 91,5 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 100 kg, proporcionando versatilidade para diversas aplicações industriais que requerem mobilidade controlada e travagem eficaz.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais