Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento de rotação. A roda possui corpo em poliamida, eletro-condutivo, com piso idêntico ao centro da roda e rolamento liso com espaçador. O diâmetro da roda é de 65 mm e a altura total do conjunto atinge 91,5 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 100 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5920XOI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582343007
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
46 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidade de carga estática
100 kg
Altura total
91,5 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nome do produto
Stylea
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
11 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
23 mm
Interferência giratória
106 mm
Raio giratório
53 mm
Wheel
Material do centro da roda
Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
7 mm
Diâmetro
65 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Stylea
5925XOI065L51-11 DOM23x43,6

O rodízio giratório com travão da roda Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento giratório com espiga, garantindo movimento suave e controlado. A roda possui um diâmetro de 65 mm, com corpo em poliamida eletro-condutivo e piso do mesmo material do centro da roda, montada sobre rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e duradouro. As dimensões totais incluem uma altura geral de 91,5 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 100 kg, proporcionando versatilidade para diversas aplicações industriais que requerem mobilidade controlada e travagem eficaz.

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Stylea
5925XOI065L51-11 DOM23x43,6

O rodízio giratório com travão da roda Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento giratório com espiga, garantindo movimento suave e controlado. A roda possui um diâmetro de 65 mm, com corpo em poliamida eletro-condutivo e piso do mesmo material do centro da roda, montada sobre rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e duradouro. As dimensões totais incluem uma altura geral de 91,5 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 100 kg, proporcionando versatilidade para diversas aplicações industriais que requerem mobilidade controlada e travagem eficaz.

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg